Nowe rozmiary skoków igus uzupełniają asortyment wielozwojnych śrub pociągowych dryspin®. Dla nowych rozmiarów gwintu 6,35x2,54 LH, 12,7x12,7, a także 10x3, 16x10 i 20x5, dryspin oferuje teraz dopasowane wielozwojne śruby pociągowe i nakrętki.
Dzięki zoptymalizowanym gwintom, wysokiej wydajności, zaokrąglonym bokom gwintu umożliwiającym bezwibracyjną/cichą pracę i asymetrycznym gwintom zapewniającym długą żywotność, gwinty wielozwojne dryspin są ekonomiczną alternatywą technologiczną.
Obciążenie: 50 N
cykl: 140 mm
szybkość: 450 obr./min
Czas trwania testu: 150 000 cykli
1. Geometria konkurencji 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3/AISI 304 iglidur® J/formowanie wtryskowe
DS10x3/AISI 304 iglidur® J/formowanie wtryskowe
Ocena testu zużycia produktu o wymiarach 10x3 wykonanego ze stali nierdzewnej wykazała, że nasz gwint dryspin® Ds10x3 może osiągnąć wskaźnik zużycia do 25% niższy, żywotność do 25% dłuższą i większą wydajność w porównaniu z konkurencją i gwintem trapezowym Tr10x3 .
Opatentowana technologia gwintów wielozwojnych dryspin została opracowana przez igus w 2015 roku i oferuje wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami wielozwojnymi. Ze względu na płaski kąt gwintu, efektywnie przekształcają wywieraną moc w ruch translacyjny.
Dzięki cechom i kształtom odpowiadającym nakrętkom z tworzyw sztucznych i śrubom pociągowym, technologia dryspin gwarantuje jeszcze dłuższą żywotność i wyższą efektywność gwintów wielozwojnych. Dzięki zaokrąglonej geometrii zęba, powierzchnia styku pomiędzy nakrętką a śrubą pociągową jest ograniczona, a systemy pociągowe działają cicho i bez wibracji pod obciążeniem.
Większe przestrzenie między poszczególnymi gwintami dryspin powodują większy udział (współczynnik 1,3) trybologicznie zoptymalizowanego polimeru w gwintach. Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy poziom wydajności mają kluczowe znaczenie dla żywotności, która jest nawet pięciokrotnie dłuższa w porównaniu do konwencjonalnych gwintów wielozwojnych.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h