Konfekcjonowane przewody Jednoparowe Ethernet (SPE)

Prosta i bezpieczna transmisja danych w Państwa zakładzie

Cyfryzacja i wymiana danych stały się niezastąpione w nowoczesnej produkcji. Dzięki tylko jednej parze żył w technologii Pojedynczej Pary Ethernet, firma igus oferuje Państwu możliwość gwarantowanej wymiany danych w przyszłości. Szybkość transmisji do 1 GBit/s można osiągnąć w prosty sposób, a minimalizacja przewodu do tylko 1 pary żył oferuje dalsze korzyści. Mogą Państwo użyć przewodu o 25% cieńszego w porównaniu do przewodu CAT5e (CFBUS.PUR.045) w ograniczonej przestrzeni montażowej. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca, co ma ogromny wpływ na dynamiczne sekwencje ruchów w maszynach.

Nowo opracowane przemysłowe złącza wtykowe od Yamaichi i Weidmüller oferują połączenie ekranu o dużej powierzchni i w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych (EMC). Firma igus oferuje rodzaj chainflex z wysoce odpornym na ścieranie i nacięcia płaszczem zewnętrznym PUR, który jest sprzedawany na metry. Wszystkie gotowe do podłączenia Jednoparowe przewody Ethernet (SPE) są w 100% przetestowane przez firmę igus, dzięki czemu zapewniają bezpieczną i niezawodną komunikację danych.

Rozszerzenie asortymentu 2023

Nowości 2023 w zakresie Jednoparowych przewodów Ethernet
Firma igus oferuje konfekcjonowany przewód SPE ze złączem Harting T1 od 2021. Na targach Hannover Messe 2023 rozszerzamy ofertę o dwa nowe, gotowe do podłączenia, konfekcjonowane przewody SPE. Nowe przewody są dostępne ze złączami wtykowymi od Yamaichi i Weidmüller. Dla ciągłej komunikacji przemysłowej Ethernet w maszynach i systemach z tylko jedną parą żył do przesyłania danych. 

SPE ze złączem Yamaichi ► Kup online

SPE ze złączem Weidmüller ► Kup online
Technologia w górę

Technologia w górę

  • Kompatybilna z e-prowadnikiem komunikacja Ethernet dla całej instalacji
  • 25% cieńsze niż CAT5e, przy zachowaniu tej samej szybkości transmisji danych
Koszty w dół

Koszty w dół

  • 25% mniejszy promień gięcia w porównaniu do CFBUS.PUR.045
  • Koszty są o 20% niższe niż w przypadku CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Oszczędność czasu, dzięki gotowości do podłączenia
Udowodnione

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

  • Przyszłościowa transmisja danych
  • Możliwość obliczenia gwarantowanej żywotności przewodu online

Markus Hüffel, Product Manager, wygłosi krótkie wprowadzenie

Oprócz wersji sprzedawanej na metry, dostępny jest również konfekcjonowany przewód Pojedynczej Pary Ethernet. Długość przewodu i rodzaj złącza można wybrać dowolnie, bez minimalnej ilości zamówienia.
logo SPE

Przemysłowa Sieć Partnerska SPE

igus kontynuuje rozwój SPE wraz z silnymi partnerami

Jednoparowe przewody Ethernet to podstawa infrastruktury, która umożliwia IIoT i Przemysł 4.0. Aby promować technologię Jednoparowych przewodów Ethernet na szybko rozwijającym się rynku IIoT, igus bierze udział w Przemysłowej Sieci Partnerskiej SPE z innymi silnymi uczestnikami, takimi jak HARTING i TE Connectivity*. 

W celu niezawodnego ustanowienia całego przyszłego ekosystemu SPE, standardy protokołów transmisji, okablowania i komponentów urządzeń są również wspólnie opracowywane, przyjmowane oraz publikowane w IEEE 802.3 i IEC SC46C. 

W ten sposób, nowy przewód może być również skonstruowany do współpracy z interfejsem złącza T1. W rezultacie trwała osłona ma niezawodne przeniesienie do złącza, zapewniając optymalną, wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Kombinacja przewodu chainflex i złącza SPE jest wyjątkowo solidna: igus stosuje wysoce odporny na ścieranie i nacięcia płaszcz PUR, a złącze ma wytrzymałe metalowe zatrzaski z gniazdem PCB.

* dotyczy tylko CAT9471001 ze złączem Harting T1

Konfekcjonowana Pojedyncza Para Ethernet (SPE) w ofercie produktów

Nr art. Materiał płaszcza zewnętrznego Średnica zewnętrzna (d) w mm Struktura przewodu Promienie gięcia Cena
Dostawa 2 - 3 tygodni CAT9471001 PUR 5,5 (2x0,15)C 251,57 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni CAT9471002 PUR 5,5 (2x0,15)C 160,42 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni CAT9471003 PUR 5,5 (2x0,15)C 170,82 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Pojedyncza Para Ethernet wszystkie 3 typy

Do sklepu dla konfekcjonowanej technologii sieciowej

Przejdź do sklepu

Wszystkie informacje o przewodzie SPE (Pojedyncza Para Ethernet)

Klucz do inteligentnej automatyzacji przemysłowej, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Jednoparowe przewody Ethernet opisuje technicznie transmisję Ethernet (1000Base-T1) tylko za pomocą dwóch par miedzianych żył i umożliwia zarówno transmisję danych przez Ethernet, jak i jednoczesne zasilanie (PoDL). Ten skok technologiczny pozwala na zmniejszenie średnicy o ok. 25% w porównaniu do zwykłego przewodu Ethernet. Niniejsze opracowanie techniczne zawiera przegląd aktualnego stanu rozwoju SPE i pokazuje możliwości, jakie nowa technologia przesyłania otwiera dla przemysłu poprzez znaczne zmniejszenie przestrzeni montażowej, a także związaną z tym redukcję masy:
 

Do 36 miesięcy gwarancji chainflex

Gwarancja chainflex Oprócz przewodów SPE, dajemy 36-miesięczną gwarancję na wszystkie nasze przewody chainflex, ponieważ dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu płynącemu z naszego laboratorium badawczego o powierzchni 3800 m² oraz 700 równoległym testom, możemy dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów.
Więcej informacji tutaj

Sklep online dla przewodów BUS'owych

Przewód BUS'owy Oprócz SPE, przewody BUS'owe chainflex są również dostępne dla wszystkich innych, przemysłowych systemów BUS'owych, takich jak Profinet, Ethernet, CAN bus lub CC-Link. W zależności od rodziny przewodów, mogą być stosowane względem odporności na skręcanie, ciasnych promieni lub szczególnie długich przesuwów i wysokich szybkości.
Zakup tutaj

Przewody gotowe do podłączenia

Portfolio produktów readycable Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera zgodnych z 24 standardami producentów, igus jest przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowań w e-prowadnikach. Dzięki 7 jakościom przewodów zawsze oferujemy najbardziej ekonomiczny przewód napędowy, który działa.
Kliknij tutaj


Dostawa 2 - 3 tygodni

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.