Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® silnik krokowy NEMA17

Silniki krokowe igus® doskonale pasują do osi liniowych drylin®. Wyróżniają się niską ceną, precyzją i łatwą kontrolą. Pracują niezawodnie w różnych warunkach (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Dzięki standardowemu podłączeniu do zasilania, silniki krokowe igus® mogą być połączone z popularnymi systemami kontroli silników.

charakterystyka

linia przerywana: 24 V DC
linia pomarańczowa: 48 V DC
charakterystyka w oparciu o tryb kwartalny

 
 
nr części

MOT -                 MOT = silnik
  AN -               AN = -
    S -             S = silnik krokowy
      060 -           060 = 60 V DC
        005 -         005 = 0,5 Nm
          042 -       042 = wymiar kołnierza 42 mm
            M -     M = wtyczka metryczna
L = skręcony przewód (opcjonalnie)
              A -   A = bez
C = początkowy enkoder
D = początkowy enkoder i hamulec
                AAA AAAA = standard
AAAC = enkoder
AAAD = enkoder i hamulec.

 
 
 
Silnik z wtyczką

Wyposażone w wtyczkę, klasyfikuje się do ochrony IP65 (IP: International Protection) Wyższa klasa ochrony IP, tym lepsza ochrona przed brudem i wilgocią.

Silnik z wtyczką i enkoderem.

Enkoder wysyła sygnał od silnika do panela kontrolnego. Z enkoderem można kontrolować precyzyjny ruch liniowy prowadnicy drylin. Enkoder = większa niezawodność wyposażenia.

Silnik z wtyczką, enkoderem i hamulcem.

Hamulec utrzymuje obciążenie na miejscu gdy silnik przestaje pracować. Jest to opcja bezpieczeństwa w momencie odcięcia zasilania - polecane do systemów montowanych w pozycji pionowej.

Nr części:
Konstrukcja
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA Silnik z linkami 75,00 USD 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA Silnik 198,00 USD 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC Silnik z enkoderem 336,00 USD 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD Silnik z enkoderem i hamulcem 648,00 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Dostawa, silnik zmontowany

Do całkowicie zmontowanych aktuatorów, proszę dodać ten nr części.

Numer katalogowy Kierunek wtyczki Uwaga  
MONT0030000 Góra  dodaj do koszyka zakupów
MONT0030090 90° Po prawej:  dodaj do koszyka zakupów
MONT0030180 180° Dół  dodaj do koszyka zakupów
MONT0030270 270° Lewy  dodaj do koszyka zakupów

1 = 0° góra
2 = 90° po prawej
3 = 180° dół
4 = 270° lewy

 
Dane techniczne

Dystans 42mm (NEMA17)
silnik
Maksymalne napięcie [VDC] 60
Znamionowe napięcie [VDC] 24-48
Prąd znamionowy [A] 1,8
Moment wstrzymania [Nm] 0,5
moment zaczepowy [Nm] 0,022
kąt kroku ° 1,8
odporność / faza [Ω] 1,75±10%
indukcyjność / faza [mH] 3,30±20%
moment bezwładności / rotor [kgcm]2] 0,08
max obciążenie osiowe [N] 7
max obciążenie promieniowe [N] 20
Enkoder
napięcie [VDC] 5
impuls / obrót [1/min] 500
impuls zero / index Tak
napęd liniowy RS422 protokół
hamulec
napięcie [VDC] 24±10%
moc [W] 8
Moment wstrzymania [N] 0,4
moment bezwładności [kgcm]2] 0,01
Waga
waga produktu [kg] 0,32
z koderem [kg] 0,34
z koderem i hamulcem [kg] 0,58
informacje operacyjne
Temperatura otoczenia [°C] -10...+50
maksymalny wzrost temperatury [°C] 80
klasa izolacji B
wilgoć (nieskondensowana) % 85
klasa ochrony silnika IP65 (uszczelka wałka IP52)
CE EMV wytyczna

dopasowanie pinów
 
 
 

silnik
M12 5-pole
Pin Sygnał
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 -
Obudowa Ekran

hamulec
M8 3-pole
Pin Sygnał
1 hamulec (24V)
3 0V
4 -

Enkoder
M12 8-pole
Pin Sygnał
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
Obudowa Ekran

Z enkoderem i hamulcem

 
Wymiary
Konstrukcja B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA 42,3 31 0 5 22 M3 24 49 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD 42,3 31 13 5 22 M3 24 115 2 0
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog