Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

30% szybszy montaż

CF211 i CF111.D

 
Nowa generacja

Przewody czujnikowe chainflex® serii CF211 i CF111.D zostały zoptymalizowane. Ulepszona struktura żył i płaszcza zapewnia dłuższą żywotność i 30% szybszy montaż.

Płaszcz zewnętrzny CF211: Żółty - Zielony (porównywalny z RAL 6018) - według daty produkcji 05/2012

Płaszcz zewnętrzny CF2111.D: PUR - według daty produkcji 05/2012

Odporne na przywieranie, odporne na oleje mieszanka PVC-/PUR, dostosowane do wymagań prowadników kablowych e-chains®

CF211.028 i CF111.028.D są teraz dostępne dla analogowych i cyfrowych technologii systemów pomiarowych, takich jak Drive Cliq.

Ciągle rosnący zakres produktów

Dostępnych jest 27 przewodów chainflex® serii CF211 i CF111.D


Typowe zastosowania przewodów CF211:

Szczególnie polecane dla przesuwów swobodnie zawieszonych oraz przesuwów ślizgowych do 100m

Urządzenia składujące i podejmujące do magazynów wysokiego składowania, przemysł opakowań, manipulacja, suwnice wewnętrzne


Typowe zastosowania przewodów CF111.D:

Przede wszystkim do długich przesuwów

Sprzęt do obróbki skrawaniem/obrabiarki, zastosowania niskotemperaturowe

Tabela wyboru przewodów czujnikowych chainflex® do Drive Cliq.

  CF211.028 CF111.028.D CF113.028.D
Płaszcz PCW PUR PUR
Promień gięcia 10 x d 12 x d 10 x d
Temperatura -5 do 70 °C -20 do 80 °C -20 do 80 °C
Ognioodporny x x x
Nie zawiera halogenu   x x
a maks. 50 m/s2 30 m/s2 50 m/s2
v maks. 5 m/s, 3 m/s 2 m/s 5 m/s, 3 m/s

Program dostawy:
 


Na zapytanie