Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

...slim line...

śrubowe osie liniowe  
Nowa generacja śrubowych osi liniowych ze zmniejszoną wysokością instalacyjną

Łożyska kulkowe a końcach śrub

Śruba z łożyskami kulkowymi

Łatwa, gładka i szybka praca

Napędzane silnikiem lub ręcznie

20 mm konstrukcja niskoprofilowa

Odporne na korozję

Niska masa

Różne skoki śruby trapezowej TR8x1,5 śruba z szybkim gwintem SG8x10, SG8x15

Regulowany drylin® T miniaturowy wózek prowadzący TWE-04-12


Typowe zastosowania:Sprzęt elektryczny, inżynieria mechaniczna, sprzęt medyczny, inzynieria laboratoryjna, automaty

 
 
śrubowe osie liniowe  
Wymiary [mm]
Numer katalogowy Długość skoku Waga max. ładowność max
rpm
Max. prędkość    
    [kg] dodatkowy
(pro 100 mm)
Osiowe [N] Promieniowo [N] [1/min.] [m/min.]    
 SLT-BB-0412 300 0,15 0,06 100 200 1000 1,5 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 600 0,4 0,12 200 400 1000 3 289,66 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog
Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 L L2 d2 ha sg tk kt tg f lb lt d T as    
 SLT-BB-0412 45 38 20 15 20 30 78 15 13 10 M3-7 6,5 6 M4 2,2 5 6 - TR 08x1,5 0 222,27 USD 
 SLT-BB-0415 58 45 30 19 25 35 89 17 17 15 M3-13 8 4,5 M5-15 2,8 6,5 4,5 12 TR12x3 0 289,66 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog
 


Dostępne od maja

Więcej informacji: