Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Nowości 2015 e-prowadniki

e-prowadniki … karbowane tuby … innowacyjny system zasilania

Bardzo lekki system zasilania energią

Wąż falisty e-skin składa się z górnej i dolnej obudowy, które spasowane sprawiają, że jest kompletnie zamknięty.

Bardzo lekki system zasilania energią    

e-ribs

Wzmocnienie istniejących już peszli - e-ribs

e-ribs    

Rozwiązania dla robotyki … większa żywotność … mniejszy czas przestoju maszyny

triflex® RSE system odciągu

Zapobiegaj powstawaniu pętli na głowicy robota. Do wszystkich popularnych rozmiarów robotów. Wydłuż żywotność, zredukuj koszta.

triflex® RSE system odciągu    

TRCF65

Nowe rozmiary łatwo wypełnianego triflex® TRCF

TRCF65    

ochrona przewodów do laserów

Nowy promień gięcia dla jeszcze większej ochrony przewodów

ochrona przewodów do laserów    

TRC/TRE50

Szczelny - nowy rozmiar - triflex® TRC/TRE

TRC/TRE50    

mocowanie triflex® R dla "Universal Robots"

mocowanie triflex® R dla "Universal Robots"

mocowanie triflex® R dla "Universal Robots"    

e-prowadniki … ruch we wszystkich kierunkach, prowadzenie różnego typu przewodów i mediów … bardziej kompaktowy, do 50 m, bardziej stabilny

… do przesuwów do 2 m … kompaktowy …

Bęben kablowy igus® bez pierścienia stykowego - teraz w nowym kompaktowym rozmiarze

… do przesuwów do 2 m … kompaktowy …    

e-spool® power 25

Napędzany silnikiem e-spool® do długich przesuwów do 25m (możliwe 50m)

e-spool® power 25    

twisterband HD

Ruch obrotowy w małej przestrzeni - Teraz nawet bardziej stabilny

twisterband HD    

e-prowadniki ... do długich przesuwów ... w przemyśle chemicznym, automatyczne podłączenie, modułowy zestaw

Cichy, szybki, odporny na zużycie, trwały ...

Zmniejsz siłę napędu prowadzenia e-prowadnika - ze standardowym zestawem E4.1 - E4.1 e-prowadnik z rolką

Cichy, szybki, odporny na zużycie, trwały ...    

guidelite Plus

Wykonany w 100% z tworzywa, jest więc lekki i ekonomiczny kosztowo. Odporny na media, chemię i korozję. Bardzo szybki i łatwy w montażu.

guidelite Plus    

Większa ochrona, łatwe doposażanie

Większa ochrona, łatwe doposażanie e-prowadnika na długich przesuwach lub w przypadku wysokich sił rozciągających i ściągających, system igus zapewnia większe bezpieczeństwo.

Większa ochrona, łatwe doposażanie    

System zasilania suwnic teraz dostępny w większej gamie szerokości

igus® guidefast: rynna prowadząca do szybkiej i łatwiej instalacji na suwnicach halowych

System zasilania suwnic teraz dostępny w większej gamie szerokości    

autoglide 2700.07 i . 10

autoglide - samo prowadzący e-prowadnik bez rynien dostępny w większej gamie szerokości

autoglide 2700.07 i . 10    

… 30% mniejsza waga, 10Gbits, RTG

System łączy w sobie nieprzerwaną szybką transmisję danych (maksymalna bezpieczna prędkość transmisji danych) 10Gbit z FOC. Jest odpowiedni do transmisji wideo HD i przesuwów do 800m i więcej.

… 30% mniejsza waga, 10Gbits, RTG    

e-prowadniki ... do szybkich, bezpiecznych i ekonomicznych kosztowo przesuwów pionowych

Prosty system zasilania pionowego

Niski koszt, lżejszy i jeszcze łatwiejszy w montażu - guidelok slimline P

Prosty system zasilania pionowego    

… utrzymywanie przez magnesy …

Dla długich, wiszących, pionowych aplikacji gdzie użycie rynien jest niemożliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń.

… utrzymywanie przez magnesy …    

e-prowadniki … do pracy w środowisku uniwersalnym i zanieczyszczonym

… lekki, dynamiczny, pyłoszczelny …

Nowy członek rodziny E4.1 Light ze zintegrowanym uszczelnieniem od pyłu i wysokością wewnętrzną 64 mm - E4.64:

… lekki, dynamiczny, pyłoszczelny …    

… Szczelny i szeroki … nowa szerokość

R2.75 – e-tuba z 75mm wysokości wewnętrznej, otwierany po obu stronach

… Szczelny i szeroki … nowa szerokość    

4240AX

Specjalny e-prowadnik do zastosowań z drobnym pyłem

4240AX    

… lekkie, dynamiczne … nowe szerokości.

Lekki, bardzo dynamiczny, efektywny kosztowo - nowy rozmiar E4.1 Light: E4.31L

… lekkie, dynamiczne … nowe szerokości.    

… nowe szerokości.

Dostępne w trzech rozmiarach jako tuby-energii w nowej konstrukcji

… nowe szerokości.    

System E6.1 - do pomieszczeń clean room

System E6.1 - ciche i odpowiednie do pomieszczeń clean room, e-prowadniki w nowych rozmiarach

System E6.1 - do pomieszczeń clean room    

najmniejszy e-prowadnik … 4,5 mm

E2 micro - jednoczęściowy – jeszcze mniejszy rozmiar

najmniejszy e-prowadnik … 4,5 mm    

e-prowadniki ... do prowadzenia wyjątkowo małych kapilarów lub monitorowania systemu

e-cord micro

e-cord micro - teraz równoległe prowadzenie

e-cord micro    

… tłumiący e-prowadnik.

Do aplikacji maksymalnie obciążonych przez drgania

… tłumiący e-prowadnik.    

Ema

System EMA jest elektronicznym narzędziem diagnostycznym

Ema    

e-prowadniki … akcesoria … skrócenie czasu montażu

podzielne separatory

Aby jeszcze łatwiej i skuteczniej wypełnić e-prowadnik,

podzielne separatory    

56.6, 80,6

Separatory z linijką są rozwiązaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa

56.6, 80,6    

48.Z, 48.ZT

Separatory odciążenia ciągu mogą być szybko

48.Z, 48.ZT    

rozszerzenie poprzeczek

Z roszerzeniem poprzeczek zestawu konstrukcyjnego E4.1 można zwiększyć wagę wypełnienia e-prowadnika dużych serii E4.112 o 50%.

rozszerzenie poprzeczek    

e-prowadniki Serwis

System Ekspert prowadników kablowych z wyszukiwarką kabli

Dzięki systemowi expert dla e-prowadników można teraz skompletować systemy e-prowadników dla krótkich lub dłuższych przesuwów oraz zastosowań wiszących.

System Ekspert prowadników kablowych z wyszukiwarką kabli    

Kalkulator Kosztów Instalacji

Łatwo oblicz online koszt instalacji e-prowadnika z przewodami lub bez.

Kalkulator Kosztów Instalacji    

Ruch obrotowy z systemem (MRM) Multi Rotation Module

Ruchy okrężne z multi-obrotowym systemem (MRM) - Konfiguracja i generowanie ruchów rotacyjnych z MRM w 3D-CAD

Ruch obrotowy z systemem (MRM) Multi Rotation Module    
Więcej nowości:

Nowości i rozszerzenia linii archiwum

2014

2013

2012