Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zmniejsz siłę napędu prowadzenia e-prowadnika - ze standardowym zestawem E4.1 - E4.1 e-prowadnik z rolką

… cichy, szybki, odporny na zużycie, trwały ...

E4.1 z rolką  

Teraz nawet dłuższe przesuwy mogą być realizowane z E4.1 w energooszczędny sposób. Nowy system pracuje bardzo płynnie ze względu na równe odstępy między rolkami i standardowe ogniwa e-prowadnika. Wbudowane adaptery zapewniają bardziej cichą pracę rolek.
 

Bardzo płynna praca dzięki profilowanym rolkom

Równe odstępy między rolkami i standardowymi ogniwami, jak również adapterami.

Energooszczędny - zaoszczędzenie do 57% siły napędowej

Maksymalna prędkość: 10m/s

Przyjazna przewodom separacja wewnętrzna rodziny E4.1

Ekonomiczne kosztowo


Typowe zastosowania:Automatyka i transport materiałów, suwnice, przenośniki węglowe, przesuwy > 50m lub gdy są potrzebne specjalne wymagania co do żywotności

E4.1  

Rolki przesuwają się obok siebie, nie po sobie. Zapewnia to znaczną redukcję hałasu oraz zwiększenie żywotności.

E4.1  

Równe odstępy między rolkami i standardowymi ogniwami, jak również adapterami.- płynna praca e-prowadnika

E4.1  
Wymiary [mm]

Nr katalogowy Wysokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szer. wewnętrzna Zewnętrzna szerokość promień gięcia
hi ha Bi [mm] Ba [mm] R
E4.42R.Bi.R.0 42 64 50 - 400 76 - 426 125 -350  Zapytanie
E4.42R.Bi.R.0 56 84 50 - 600 84 - 634 175 -500  Zapytanie

… wszystko z zestawu z rolką.

E4.1 rolki  
E4.1 modułowy system na długi przesuw.

Ślizg: z rynnami prowadzącymi jako standard. Bez rynien prowadzących: autoglide.
NOWY, z rolką: oszczędność energii na długich przesuwach.

Aplikacje ślizgowe  

Aplikacje ślizgowe

samonośność  

samonośność

rolki  

rolki

E2/000 e-prowadnik z rolką  

E2/000 e-prowadnik z rolką

Wpisz wymiary
Droga przesuwu 200 m
dodatkowe obciążenie 5 kg/m
Szybkość 4 m/s

Bardzo płynna praca dzięki profilowanym rolkom

Szybkie wypełnianie dzięki otwieranym poprzeczkom

Energooszczędny - zaoszczędzenie do 57% siły napędowej

E4.1 e-prowadnik z rolką  

E4.1 e-prowadnik z rolką

Wpisz wymiary
Droga przesuwu 500 m
dodatkowe obciążenie 13 kg/m
Szybkość 10 m/s

Płynna praca dzięki oddzielnym ogniwom z rolką oraz rolkami z tłumieniem drgań

Możliwe połączenie z całym zestawem z rodziny E4.1

Energooszczędny - zaoszczędzenie do 57% siły napędowej

e-prowadnik P4 z rolką  

e-prowadnik P4 z rolką

Wpisz wymiary
Droga przesuwu 800 m
dodatkowe obciążenie 30 kg/m
Szybkość 10 m/s

40% mniej hałasu

Długa żywotność dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia

Energooszczędny - zaoszczędzenie do 57% siły napędowej

Czas dostawy  
Dostawa

od Czerwca
od Sierpnia:
E4.42R.Bi.R.0

Więcej informacji: