Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Niski koszt, lżejszy i jeszcze łatwiejszy w montażu - guidelok slimline P - teraz w całości wykonany z plastiku

…proste prowadzenie energii na wysokości …

guidelok slimline G  

Rynny prowadzące do aplikacji pionowych, specjalnie do magazynów wysokiego składowania, teraz jeszcze lżejsze. Dźwignia blokująca i rynny prowadzące zapobiegają kołysaniu i odchyleniom e-prowadnika.
 

Znaczne oszczędności kosztów i wagi w porównaniu z kompletną obudową stalową

Tak więc koszty transportu są również niższe

Szybkie, łatwe i bezpieczne mocowanie na szynach prowadzących

Zauważalna redukcja hałasu

Łatwy dostęp przy serwisie

Zasilanie, dane i inne media w jednym systemie


 
Typowe zastosowania:Urządzenia składujące, windy, podnośniki, parkingi automatyczne, wyciągi statków

Do 7 m/s

guidelok slimline P  
guidelok slimline P  
guidelok slimline P  
guidelok P  
Wymiary [mm]

nr artykułu guidelok P seria e-prowadnika Szer. wewnętrzna promień gięcia  
    Bi [mm] R [mm]  
GLSL.P.255. 10.150.LLLL/FFFF 255 103 150  Zapytanie
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100 150  Zapytanie

Czas dostawy  
Dostawa

Zawsze na stanie

Więcej informacji: