Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Jednożyłowe kable silnikowe dla niskiej masy aplikacji e-prowadnikowej, szczególnie dla bardzo długich przesuwów

40% mniej wagi … na długich przesuwach

chainflex® CF430.D / CF440  

Wysoka oszczędność energii dzięki niskiej sile napędowej i zastosowaniu lżejszych e-prowadników

Przewód wykonany ze specjalnego materiału CCA

Do pracy w ciężkich warunkach

Niemal nieograniczona odporność na olej i bio olej

do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, odporne na UV

Długie przesuwy w aplikacjach ślizgowych


 
Typowe zastosowania:Systemy transportowe, suwnice, offshore

 
chainflex® klub gwarancyjny  
Nr kat. przekrój, liczba żył
[mm2]
Ø zewnętrzna około
[mm]
waga
[kg/km]
 AUSLAUFMODELL - - - na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog
Nr kat. przekrój, liczba żył
[mm2]
Ø zewnętrzna około
[mm]
Indeks miedziowy
[kg/km]
waga
[kg/km]
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
myCatalog
Czas dostawy  
Dostawa

w 12 tygodnie

Więcej informacji: