Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

CAT7 TPE przewód BUS'owy dla 40 milionów cykli w e-prowadniku … przetestowany i z magazynu

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników

CF CAT7  

Przewody BUS'owe w obszarze Ethernet stają się coraz ważniejsze. Dlatego oferujemy transmisję danych od Cat5, Cat5e, Cat6A do CAT7. Mechanicznie niezawodna wytrzymałość na długich przesuwach w obrabiarkach, robotach czy przy dużych naprężeniach. Pomyślnie przetestowane i z jasną gwarancją. CFBUS.052 posiada płaszcz zewnętrzny z TPE z dopuszczeniem UL do aplikacji pracujących w ciągłych ruchu z e-prowadnikiem i wysokiej jakości ekranowanie dla optymalnych właściwości EMC.Wytrzymał 40 milionów cykli w laboratorium testowym igus® - gdyby potrzebowali go Państwo na jutro.
 
Specyfikacja CFBUS.052 CAT7:

do pracy w ciężkich warunkach

Zewnętrzna powłoka z elastomeru termoplastycznego

Ekran całości

Odporny na działanie oleju

odporny na działanie biooleju

nie podtrzymujący palenia

odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Ethernet-przetestowany


Ten i 18 innych modeli są dostępne prosto z magazynu … lub zmontowane - jak Państwo wolą.

 
Elastyczne przewody chainflex®  
Nr kat. przekrój, liczba żył
[mm2]
Ø zewnętrzna około
[mm]
Indeks miedziowy
[kg/km]
waga
[kg/km]
 CFBUS.001 - Profibus (2x0,25)C 9 32 84 na zapytanie 
 CFBUS.002 - Profibus (2x0,25)C+4x1,5 12,5 93 198 na zapytanie 
 CFBUS.003 - Profibus (2x0,25)C+3G0,75 11,5 55 138 na zapytanie 
 CFBUS.010 - Interbus (3x(2x0,25)C)C 9 47 87 na zapytanie 
 CFBUS.011 - Interbus (3x(2x0,25)+(3G1,0))C 10,5 84 138 na zapytanie 
 CFBUS.020 (1) - CAN-BUS/Fieldbus (4x0,25)C 6,5 28 57 na zapytanie 
 CFBUS.021 - CAN-BUS/Fieldbus (2x0,5)C 8 38 83 na zapytanie 
 CFBUS.022 (1) - CAN-BUS/Fieldbus (4x0,50)C 8,5 43 87 na zapytanie 
 CFBUS.030 (2) - DeviceNet (2xAWG24)C+(2xAWG22)C 7,5 35 63 na zapytanie 
 CFBUS.031 - DeviceNet ((2xAWG18)C+2xAWG15)C 11,5 103 193 na zapytanie 
 CFBUS.035 - ogniwo -CC (3xAWG20)C 9 43 91 na zapytanie 
 CFBUS.040 (3) - Ethernet/CAT5 (4x0,25)C 7 33 64 na zapytanie 
 CFBUS.045 (4) - Ethernet/CAT5/GigE (4x(2x0,15))C 8,5 41 86 na zapytanie 
 CFBUS.049 (5) NEW Ethernet/CAT6/GigE (4x(2x0,15))C 8,5 42 86 na zapytanie 
 CFBUS.050 - Ethernet/CAT6A (4x(2x0,15)C)C 10,5 82 135 na zapytanie 
 CFBUS.052 NEW Ethernet/CAT7 (4x(2x0,15)C)C 10,5 89 137 na zapytanie 
 CFBUS.055 - FireWire 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8 39 82 na zapytanie 
 CFBUS.060 - ProfiNet (4x0,38)C 7,5 39 73 na zapytanie 
 CFBUS.065 - USB ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 27 45 na zapytanie 
 CFBUS.066 - USB ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 32 55 na zapytanie 
 CFBUS.070 - DVI (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C 9 35 92 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
Strona produktu Zamówienie próbki Żywotność QuickPin PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Ten kabel został zaprojektowany jako Star Quad.
(2) wykonane bez osłony wewnętrznej
(3) Ten przewód został zaprojektowany jako skrętka czterożyłowa.
Uwaga: Model 10138/21235, 300 V, 80°C - data produkcji 4/2012
(4) Uwaga: Model 10138/21235, 300 V, 80°C - data produkcji 4/2012
(5) Style 1589/21371, 30 V, 80°C
Czasy dostawy  
Dostawa

Zawsze na stanie

Więcej informacji: