Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Koszty w dół … żywotność w górę … natychmiast zapewniamy trzy lata gwarancji na każdy przewód chainflex®

3 lata gwarancji na przewody chainflex®

3 lata gwarancji na przewody chainflex®  

Oświadczenia gwarancyjne przy produkcji, często wiążą się z istotnym ryzkiem. Z naszą unikalną gwarancją na WSZYSTKIE przewody chainflex®, zapewniamy przewidywalną ochronę na 36 miesięcy, lub 10 milionów podwójnych cykli gięć (5 milionów dla efektywnych kosztowo przewodów chainflex® M) Ponad 20 lat testów przewodów i e-prowadników w największym laboratorium w branży, o powierzchni 2750 m². Dzięki serii testów możemy zapewnić rzetelne i jasne informacje, które sprawiają, że trwałość i żywotność naszych kabli jest bardziej przewidywalna dla każdego użytkownika. Każda seria przewodów chainflex® posiada "Gwarantowaną żywotność - podwójnych cykli gięcia". Gwarancja jest przedmiotem zastosowania przewodów zgodnie z warunkami użytkowania, określonymi w tabelach dla danego szeregu przewodów.

 
chainflex® klub gwarancyjny  
Więcej informacji: