Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
Moduł obrotowo-przechylny robolink®  

Moduł obrotowo-wahliwy pozwalający na precyzyjną ręczną regulację elementów

... Moduł obrotowo-przechylny ...

Dwie bezsmarowne przekładnie robolink® o przełożeniu 1:70, wraz z dwoma pokrętłami ręcznymi

Przekładnie są samohamowne

Ruch wahliwy: RL-D-30, przekładnia 1:70

Ruch obrotowy: RL-D-20, przekładnia 1:70

Łożyska ślizgowe igus® zapewniają bezsmarowne wsparcie


Typowe obszary zastosowań:Regulacja anten satelitarnych, ręczna regulacja urządzeń lub przyrządów, regulacja formatu

iglidur® RL-D  
iglidur® RL-D  

Asortyment produktów

Nr art. L1 L2 B1 D1 D2 D3 D4 D5 G1    
 RL-D-PT-30-20-70-AA 80 170 73 80 60 31 8 6 3 x M5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Czas dostawy  
Czas dostawy

Z magazynu

Uzyskaj więcej informacji o tym produkcie

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się