Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Nowości i poszerzenia asortymentu na rok 2018

Niezależnie od tego, czy mowa o ekonomicznych i pozwalających na dostosowanie do indywidualnych wymagań robotach robolink® posiadających do sześciu osi, umożliwiającym łatwą wymianę łożysk bezpośrednio na szynie systemie prowadnic liniowych drylin® Exchange, czy też wyposażonym w bezobsługowe łożyska ślizgowe trwałym prowadniku serii P4.1 przeznaczonym do najdłuższych dróg przesuwu - te trzy oraz wiele innych nowości i poszerzeń asortymentu produktów motion plastics® wyraźnie pokazują innowacyjność firmy igus®. Znajdź rozwiązanie spełniające Twoje wymagania już teraz.

Innowacje igus® przekonują:

dłuższa żywotność

krótszy czas dostawy i montażu

zintegrowane, inteligentne rozwiązania (smart plastics)

lepsze właściwości niż metal


 
Katalog aktualności 2018 do pobrania za darmo! (PDF)

Poproś o wizytę Inżyniera/mobilną prezentację na miejscu

Nowe produkty

robolink® Apiro

robolink® Apiro

System rozdziela silnik oraz przekładnię i wprowadza innowacyjne przekładnie ślimakowe. Wynik: szybki i prosty sposób na dostosowaną do własnych potrzeb automatyzację.

System sterowania silnikiem dryve D3

System sterowania silnikiem dryve D3

Ekonomiczny oraz gotowy do użycia system sterowania dla silników prądu stałego. Można go szybko podłączyć i jest bardzo łatwy w obsłudze - bez dodatkowej pracy nad połączeniem.

drylin® - robot typu delta

drylin® - robot typu delta

Liniowy system modułowy do robota podnoszącego typu delta, zapewniający szybkość podnoszenia wynoszącą 60 podniesień/min. Pełna kinematyka z możliwością dostarczenia jako gotowy do montażu system, opcjonalnie w ramie transportowej, bądź w postaci zestawu.

iglidur® J UV

iglidur® J UV

Łożysko ślizgowe stabilizowane UV, dostępne na zapytanie w dostępnych już standardowych wymiarach iglidur® J, jak również w indywidualnie zaprojektowanych, specjalnych geometriach.

chainflex® CF280.UL.H

chainflex® CF280.UL.H

Dodatek do asortymentu przewodów hybrydowych z interfejsem Hiperface DSL zgodny ze standardem Beckhoff. Gwarantowana żywotność. Przetestowany. Bezpośrednio z magazynu.

xiros® POM

Polimerowy element kulowy xiros® B180

Dzięki zastosowaniu kulek ze stali nierdzewnej oraz zoptymalizowanemu wnętrzu oprawy możliwe jest uzyskanie trzy- do pięciokrotnie wyższej obciążalności. Niższe ścieranie oraz dłuższa żywotność.


Katalog nowości na rok 2018

Pobierz katalog nowości - bezpłatnie

W bezpłatnym katalogu nowości można znaleźć wszelkie niezbędne informacje na temat naszych nowych produktów oraz dodatków do asortymentu. Zmniejsz koszty i udoskonal swoją technologię.
 


 
 


Prostsza i szybsza konfiguracja online

Ekspert w zakresie rolek prowadzących xiros®

Ekspert w zakresie rolek prowadzących xiros®

Łatwy dostęp do katalogu online oraz dokumentacji CAD

  • Łatwe przenoszenie do koszyka, brak minimalnej ilości zamówienia
  • Możliwość zamówienia bezpłatnych próbek
  • Zapisz, pobierz lub zresetuj indywidualną konfigurację
  • Aplikacja dostępna także dla iPad

robolink® designer

robolink® designer

Z intuicyjnym interfejsem CAD

Ramię robota z możliwością indywidualnej konfiguracji - od pierwszej osi aż po narzędzie

Możliwość przeprowadzenia symulacji ruchów ramienia robota za pomocą kinematyki odwrotnej lub poprzez poszczególne przeguby

Możliwość złożenia bezpośredniego zapytania oraz łatwego przeniesienia do koszyka zakupowego, wyświetlanie listy części

Aplikacja ekspercka dla półfabrykatów

Aplikacja ekspercka dla półfabrykatów

Błyskawiczne wyszukiwanie najodpowiedniejszego materiału

Możliwość obliczenia przewidywanej żywotności dla ponad 19 różnych materiałów iglidur®

Możliwość wzięcia pod uwagę dalszych warunków, takich jak obciążenia, temperatura, narażenie na kontakt z substancjami chemicznymi itp.

Możliwość bezpośredniego wysłania zapytania

e-prowadniki - konfigurator wyposażenia
robotów

e-prowadniki - konfigurator wyposażenia robotów

Szybkie wyszukiwanie i konfiguracja wszelkiego niezbędnego wyposażenia dla danego robota

  • Możliwość wyboru posiadanego robota z szerokiej gamy modeli znanych producentów
  • Nawet 10 000 różnych opcji elementów systemu prowadzenia energii dla robotów do wyboru
  • Wyświetlanie kompletnej listy części, łącznej ceny oraz przewidywanego czasu dostawy dla wprowadzonej konfiguracji
  • Możliwość wygenerowania raportów dotyczących wprowadzonej konfiguracji w formacie PDF

Konfigurator śrub pociągowych

Konfigurator śrub pociągowych

Prosta i szybka konfiguracja śrub pociągowych oraz czopów

Dostosowana do indywidualnych potrzeb konfiguracja śruby pociągowej

Funkcja wyświetlenia rysunku 2D do szybkiego wglądu

Rysunek wykonawczy w kilka minut, oferta tak szybko, jak to tylko możliwe