Bezsmarowość, niższa masa oraz większa ekonomiczność - to tylko niektóre z wielu zalet naszych polimerowych łożysk kulkowych xiros®. Rozwiązania te pozwalają zrealizować coraz więcej różnych zastosowań. Udowadniają to badania w warunkach odpowiadających rzeczywistym przeprowadzone przez nas w największym w branży laboratorium dla tworzyw sztucznych w ruchu. W nowym, gruntownie zmienionym sklepie internetowym xiros® wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie z olbrzymiego asortymentu standardowych bezsmarowych polimerowych łożysk kulkowych. Natychmiastowa dostępność oraz możliwość obliczenia żywotności za pomocą kalkulatora online.
Nowy ekspert xiros® dla rolek prowadzących prezentuje się w szczupłej, przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Na podstawie wymaganych wymiarów i określonych parametrów aplikacji narzędzie wybiera odpowiednie rolki prowadzące xiros® i oblicza oczekiwane ugięcie oraz wagę.
Zapewniające odporność na brud podczas działania zamknięte rolki prowadzące xiros® składają się z rurki tocznej oraz polimerowych łożysk kulkowych
Zamknięta konstrukcja
Odporność na brud
Montaż beznarzędziowy
Wymiary zgodnie z życzeniem klienta
Nowe łożysko kołnierzowe xiros® S180 o wymiarach standardowych.
1:1 zamiennik standardowych łożysk kołnierzowych
Odpowiedni do typowych wymiarów wałów