W dzisiejszych czasach łożyska pojawiają się nie tylko w formie prostych tulei, ale także w specjalnych konstrukcjach do nietypowych zastosowań, które niekiedy mogą wiązać się z przedłużonym narażeniem na promieniowanie UV. Z myślą o takich właśnie zastosowaniach igus® opracował nowy materiał: iglidur® J UV. Właściwości trybologiczne, takie jak współczynniki tarcia czy zużycia, tego nowego czarnego materiału są porównywalne z właściwościami charakteryzującego się wysoką odpornością na zużycie standardowego materiału iglidur® J. Początkowo dostępna będzie gama standardowych łożysk, z kołnierzem i bez kołnierza, dla wałów o średnicach do 20 mm. Łożyska wykonane z materiału iglidur® J UV dostępne są na życzenie we wszystkich standardowych wymiarach produktowych iglidur® J oraz w niestandardowych geometriach zaprojektowanych na indywidualne zamówienie.
Wysoka odporność na promieniowanie UV
Lepsze właściwości mechaniczne po długiej pracy
Niezwykle wysoka odporność na zużycie
Współczynniki tarcia i zużycia porównywalne z iglidur® J
Na życzenie dostępne we wszystkich standardowych wymiarach produktowych iglidur® J
Właściwości ogólne | |
---|---|
Gęstość | 1,49 g/cm³ |
Kolor | czarny |
Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. | 0,3% masy |
Maks. absorpcja wody | 1,3% masy |
Właściwości elektryczne | |
Rezystywność objętościowa | > 1013 Ω cm |
Rezystancja powierzchniowa | > 1012 Ω cm |
Właściwości mechaniczne | |
Twardość D w skali Shore'a | 74 |
Zalecany maks. nacisk powierzchniowy | 35 MPa |
Właściwości termiczne | |
Maks. długotrwała temperatura pracy | +90°C |
Maks. krótkotrwała temperatura pracy | +120°C |
Min. temperatura pracy | -50°C |
Nr art. | d1 | Tolerancja d1 | d2 | b1 h13 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
JUVSM-0608-08 | 6 | +0.020 +0.068 | 8 | 8 | na zapytanie | |
JUVSM-0810-12 | 8 | +0.020 +0.068 | 10 | 12 | na zapytanie | |
JUVSM-1012-12 | 10 | +0.025 +0.083 | 12 | 12 | na zapytanie | |
JUVSM-1214-12 | 12 | +0.032 +0.102 | 14 | 12 | na zapytanie | |
JUVSM-1618-15 | 16 | +0.032 +0.102 | 18 | 15 | na zapytanie | |
JUVSM-2023-20 | 20 | +0.040 +0.124 | 23 | 20 | na zapytanie |
Nr art. | d1 | Tolerancja d1 | d2 | d3 | b1 h13 |
b2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVFM-0608-08 | 6 | +0.020 +0.068 | 8 | 12 | 8 | 1 | na zapytanie | |
JUVFM-0810-09 | 8 | +0.020 +0.068 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | 2,34 USD | |
JUVFM-1012-12 | 10 | +0.025 +0.083 | 12 | 18 | 12 | 1 | na zapytanie | |
JUVFM-1214-12 | 12 | +0.032 +0.102 | 14 | 20 | 12 | 1 | na zapytanie | |
JUVFM-1618-17 | 16 | +0.032 +0.102 | 18 | 24 | 17 | 1 | na zapytanie | |
JUVFM-2023-21 | 20 | +0.040 +0.124 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | na zapytanie |
Bezpośrednio z magazynu
(3 tygodnie przy pierwszej dostawie)