Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Odciążenie przewodów w kilka sekund: trybozoptymalizowana konstrukcja o strukturze plastra miodu zapewniająca zwiększoną siłę zacisku

Formowane wtryskowo zaciski dolne umożliwiają szybkie mocowanie

80% szybsze* odciążenie różnych rodzajów przewodów w różnych komorach, pełna elastyczność, wysoka siła trzymania oraz łatwy montaż. Wystarczy umieścić przewody i węże w elementach o strukturze plastra miodu - i zamknąć.

System odciążenia CFU z konstrukcją o strukturze plastra miodu

System zasilania z systemem odciążenia przewodów CFU z konstrukcją o strukturze plastra miodu

 

Odciążenie przewodów w kilka sekund

System odciążenia CFU jest otwieralny z obu stron

Możliwość przykręcenia z góry lub z dołu

Możliwość odciążenia różnych przewodów w jednej komorze

Szyny z aluminium anodowanego na czarno z ułatwiającymi montaż bocznymi zagłębieniami

Kompaktowa konstrukcja, na górnym końcu nieco mniejsza niż element mocujący e-prowadników, co otwiera także możliwość zastosowania przy długich przesuwach.

Przegląd zalet

Zmodyfikowana, trybologicznie zoptymalizowana konstrukcja o strukturze plastra miodu zapewniająca jeszcze większą siłę trzymania

Nowe elementy boczne umożliwiające montaż i demontaż w kilka sekund

Odciążenie różnych przewodów w jednej warstwie

Uproszczone elementy

Możliwość zastosowania także przy długich przesuwach


*Czas montażu i konfekcjonowania krótszy o 80%. "Smukły" system odciążenia CFU w porównaniu z systemem chainfix CFX. Pomiaru dokonano w centrum konfekcjonowania igus® stosując e-prowadnik o długości 4 m wypełniony 12 przewodami.

Nr art. Do następujących e-prowadników/e-prowadników rurowych
CFU.64.V 3400, 3450, 3480, 3500, R68, R167/168, E2.48, E4.48L/R4.48L, E4.42/H4.42/R4.42, E61.52, E6.52, R6.52

Czasy dostaw  
Czas dostawy

na zapytanie

Typowe obszary zastosowań:

Obrabiarki, ogólna budowa maszyn, zmienne wypełnienia

Podobne produkty
Uzyskaj więcej informacji o tym produkcie

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się