Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

drylin® W isense linear technology

Linear guide promptly calls for maintenance: drylin® isense linear technology

In the case of the drylin isense linear guides, sliding elements made of iglidur high-performance polymers are equipped with a sensor for signal transmission. If the sliding element reaches a certain degree of wear and replacement is necessary, the system will be notified.
 

  • drylin isense can be easily retrofitted
  • Avoid sudden failures
  • Detect and monitor maintenance requirements via remote diagnostics
  • Time-saving assembly


Overview of smart plastics

Delivery time  
Delivery time

available from stock

Request more information about this product

 

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się