Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® PRT with switching sensor

Slewing ring bearing provides information on the need for maintenance: iglidur isense PRT

Now with switching sensor. No more unexpected bearing damage. iglidur isense PRT slewing ring bearings report their wear status to the system in good time. If the iglidur polymer sliding elements have to be changed, the system is informed accordingly.
 

  • Can be combined with the online tool "Expert system for slewing ring bearings" for service life calculation
  • Modular iglidur PRT system: can be combined with all iglidur PRT slewing ring bearings
  • Avoid sudden machine shut-downs
  • Detect and monitor maintenance requirements via remote diagnostics


Overview of smart plastics

Request more information about this product

 

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się