Nowości technologii liniowej drylin®


drylin® W zastępuje toczne prowadnice liniowe w higienicznej konstrukcji

WK-10-30-HD-STUDY
Nowe higieniczne studium projektowe to czysty system z komponentami zgodnymi z wymogami FDA i UE 10/2011. Ma takie same wymiary, jak toczne prowadnice liniowe i jest bardzo łatwy do czyszczenia.

Przejście na systemy prowadnic liniowych z stali nierdzewnej — wózki liniowe drylin® W

 

    WW-T15-ES2
    Nowa seria wózków liniowych drylin® W upraszcza zmianę z systemów łożysk kulkowych na system prowadnic. Teraz po raz pierwszy w obszarach, w których stal nierdzewna jest wymagana.

    Ochrona krawędzi dla szyn drylin® W

     

      Ochrona krawędzi dla szyn drylin® W
      Oprócz pokryw dla szyn drylin® W, dostępne są teraz również zaślepki dla wszystkich szyn podwójnych drylin® W o rozmiarze montażowym 10.

      Szyna podwójna drylin® W ze stali nierdzewnej — niekorodująca stal nierdzewna

       

        WS-10-30
        Obszary, w których stal nierdzewna jest wymagana przez przepisy prawne, tak samo jak odporność na korozję i media.

        Wydajne wózki liniowe drylin® T TW-12 — System mocowania bezpośrednio na wózku

         

          TW-12 z zaciskiem ręcznym

          Wózki liniowe drylin® T w czterech rozmiarach ze zintegrowanym zaciskiem ręcznym. Regulacja luzu odbywa się bezpośrednio na wózku.

          • Dłuższa żywotność dzięki elementom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur® J200.
          • System gotowy do montażu.
          • Przetestowane. drylin® TW-12-15: dwie szyny, dwa wózki z łożyskiem stałym/swobodnym, obciążenie 75 N, centralny napęd/środek ciężkości, długość przesuwu bez wymiany łożysk: 35 000 km.
          • Brak smarów wewnętrznych.
          • Możliwość obliczenia żywotności online.

          drylin W dla małych przestrzeni montażowych — seria 6 daje nowe możliwości konstrukcyjne

           

            WK-06-20 — Seria 6 jest niewielka — ale ma wielkie możliwości

            Użytkownicy mogą wybrać jeden z systemów liniowych gotowych do montażu, albo samodzielnie dobrać indywidualne komponenty.
             

            System liniowy drylin® W można wykorzystać do realizacji pomysłów i rozwoju innowacyjnych produktów. drylin® W — daj się zainspirować.

            Miniaturowa prowadnica drylin® T z obciążeniem wstępnym

             

              TW-14-12-PL_on_TS-04-1 miniaturowy wózek z obciążeniem wstępnym

              Ekstremalna łatwość użytkowania i nowa swoboda projektowania. Teraz również z naprężeniem wstępnym. 

              • Wózek liniowy z naprężeniem wstępnym
              • Współczynnik tarcia lepszy nawet o 40% dzięki iglidur® E3
              • Do 30% więcej swobody projektowania dzięki zasadzie 3:1
              • W 100% bezobsługowe dzięki samosmarowości 

              Szyna pryzmatyczna z obciążeniem wstępnym drylin® N — prawie niewidoczna

               

                NWV21-27-35-P05-AR wózek pryzmatyczny drylin N

                Wyjątkowo niskoprofilowy, wstępnie naprężony element ślizgowy z czarnymi szynami i wózkiem liniowym dla precyzyjnej regulacji. 

                • Wyjątkowo niskoprofilowy, wstępnie naprężony element ślizgowy z czarnymi szynami i wózkiem liniowym dla precyzyjnej regulacji. 
                • Kontrolowana regulacja, dzięki indywidualnemu naprężeniu wstępnemu.
                • Kompatybilne z wieloma systemami: krótkie i długie wózki z otworem gwintowanym lub przelotowym.
                • Średnia siła przesunięcia i gwarantowana siła trzymania przetestowane w laboratorium firmy igus®.
                • Kompaktowa, lekka konstrukcja o niskiej bezwładności.

                Ekspert od prowadnic liniowych drylin® — zapytaj, oblicz, kup

                 

                  Ekspert od prowadnic liniowych drylin® DLX

                  Ekspert od prowadnic liniowych drylin® 

                  Znajdź właściwe rozwiązanie dla swojej aplikacji: wybierz pozycję montażową; wprowadź parametry aplikacji; wybierz i zamów system.


                  Innowacja i szybka amortyzacja — wózek drylin® econ dla szyn giętych

                   

                    WWBP-06-30-06 wózek dla szyn giętych
                    Najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze. Ten opis dobrze charakteryzuje serię drylin® econ, gotową do montażu serię podstawową dla prostych zadań pozycjonowania i regulacji. Jest ona wysoce wydajna w działaniu i prezentuje ekonomiczne rozwiązanie dla szybkiej amortyzacji.

                    Zakres produktów drylin® econ z kulką blokującą lub wstępnie naprężoną sprężyną jako standard

                     

                      WWP-10-30-06
                      Pierwszy wózek wykonany w całości z polimeru dla kompaktowego systemu liniowego drylin® W o rozmiarze montażowym 1030. Niezwykle prosty montaż dzięki zastosowaniu kształtu monobloku

                      Wkładka econ ze zredukowanym śladem węglowym

                       

                        J4UMO-01-20 wkładka econ ze zredukowanym śladem węglowym

                        Wkładki drylin® R wykonane z materiału iglidur® J4 o wysokiej zawartości materiałów z recyklingu i śladem węglowym zredukowanym o 60% 

                        • Dla wałów okrągłych drylin® R o średnicach 12–40 mm oraz prowadnic liniowych drylin® W o średnicach 10–25 mm


                        drylin® R na wałkach drewnianych — Zużycie na drewnie

                         

                          drylin® R na wałkach drewnianych
                          Przeprowadziliśmy różnorodne testy na współczynnik tarcia i stopień zużywania się naszych materiałów. Łożyska ślizgowe i wkładki wykonane z materiałów iglidur® J i J4 zostały przetestowane na różnych wałkach drewnianych i porównane z wałkami metalowymi

                          Szyny teleskopowe drylin® NT do najbardziej wymagających zastosowań

                           

                            Szyny teleskopowe drylin® NT do najbardziej wymagających zastosowań

                            Wysuwanie obciążeń do 25 kg

                            • Szyna teleskopowa drylin® NT dla wysokich obciążeń 
                            • Wytrzymała szyna z aluminium przyjmuje obciążenia do 25 kg; z trwałą powłoką iglidur® IC-05 dla bezsmarowego przedłużenia. 
                            • Rozszerzenie teleskopowe do 1000 mm w obszarze aplikacji, do +80°C  
                            • Szynę teleskopową można zamówić z płynną regulacją w zakresie 100–1000 mm

                            Szyna teleskopowa drylin NT-35-P Preload — wstępnie obciążona i bez grzechotania

                            Szyna teleskopowa drylin NT-35-P Preload — wstępnie obciążona

                            Nowa generacja szyn teleskopowych NT-35-P z naprężeniem wstępnym, charakteryzująca się cichą pracą.

                            • Szyna teleskopowa bez grzechotania, dzięki sprężynowemu mechanizmowi naprężającemu  


                            Wytrzymałe mocowanie drylin® WW-HKX

                             

                              WW-16-60-15-HKX

                              Pozycję prowadnicy liniowej można zabezpieczyć za pomocą dźwigni. Pasek elastomerowy utrzymuje wózek w miejscu.

                              • Wstępnie zmontowany wózek liniowy ze zintegrowaną dźwignią ręczną
                              • Bezpieczna obsługa dzięki antypoślizgowej konstrukcji dźwigni
                              • Pasek elastomerowy chroni powierzchnię szyny liniowej

                              Wózek liniowy typu clip z zaciskiem — Przypnij, dostosuj, zablokuj

                               

                                Zaciskowe wózki liniowe z mocowaniem
                                • Ten wózek liniowy typu clip łączy w sobie funkcję zaciskową z praktycznym mechanizmem do montażu wózka na miejscu i do jego demontażu. 
                                • Zacisk wózka liniowego chroni go przed wibracjami oraz niezamierzonym przestawieniem  
                                • Bezpieczne przechowywanie cennego sprzętu na prowadnicy​ 
                                • Ten produkt został opracowany na podstawie życzeń klientów. Mają Państwo sugestie bądź pomysły dotyczące tego produktu? Zapraszamy do kontaktu. 
                                • Wszystkie komponenty nadają się do recyklingu 

                                Osłona na szyny boczne drylin® W

                                 

                                  WSZ-101201-KIT

                                  Zabezpiecza wózek i eleganckie pokrycie krawędzi szyny dzięki zaślepkom dla szyny WSR-10-120 drylin® W.

                                  • Stylowa osłona zakończenia szyny
                                  • Więcej bezpieczeństwa dzięki wytrzymałym zaślepkom
                                  • Bezpieczne trzymanie dzięki dopasowaniu na wcisk

                                  Tandemowe łożyska rolkowe z łożyskami kulkowymi

                                   

                                    WJRM-51

                                    Nowa generacja łożysk rolkowych z łożyskami kulkowymi jeszcze bardziej ułatwia transport ładunków. Konstrukcja tandemowa z dwoma wahliwymi rolkami łożyska zapewnia dwukrotnie większą nośność niż łożyska rolkowe z pojedynczymi rolkami.

                                    • Równomierny rozkład obciążenia dzięki systemowi rolek prowadzących z łożyskami wahliwymi
                                    • Podwojona nośność łożysk za pomocą jednej rolki
                                    • Gotowe do montażu, tandemowe łożyska rolkowe odpowiednie dla szyn profilowych drylin® W z pojedynczym wałkiem WS-10/WS-16/WS-20