Change Language :
Świadome korzystanie z zasobów stało się prawdopodobnie najbardziej aktualną i pilną kwestią w produkcji. Jak zmniejszyć zużycie materiałów i zapewnić ich ponowne wykorzystanie po zakończeniu okresu eksploatacji produktu? Dzięki naszym produktom łożyskowym, które nie wymagają zewnętrznego smarowania dzięki trybopolimerom, można uniknąć stosowania olejów smarowych i smarów. A dzięki nowym projektom, takim jak projekt recyklingu "chainge®" for energy chain, zużyte produkty są ponownie przetwarzane po zakończeniu ich cyklu życia.

Nowość
Całkowicie odporne na korozję obudowy łożysk kołnierzowych (2-otworowe i 4-otworowe)

Nowość
Łożyska wykonane w 94% z surowców odnawialnych.

Nowość
Łożysko wieńcowe PRT wykonane w co najmniej 97% z regranulatu. Zrównoważona wydajność.

Nowość
Folia ślizgowa z łożyskiem liniowym o obniżonej emisji CO2, zawierająca co najmniej 97% granulatu pochodzącego z recyklingu.

Nowość
Zrównoważone szpule na filament do druku 3D wykonane z tektury. Ślad CO2 zredukowany o 50%.

Nowość
Pierwszy łańcuch energetyczny wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu

Nowość
Adapter z recyklingu do wkładek

Nowość
Łożyska ECO wykonane w 100% z regranulatu

Nowość
Ślad CO2 w sklepie dla naszych najpopularniejszych łożysk

Przemysł opakowaniowy nie kończy się na technologiach cyfrowych. W jaki sposób można rozpoznać problemy związane z konserwacją linii pakującej na wczesnym etapie? Jak mogę przewidzieć pęknięcia kabli w maszynie, zanim do nich dojdzie? Kto może mi pokazać zużycie łożysk w moim przenośniku taśmowym? I jakie są obecnie zalecenia dotyczące konserwacji? Dzięki naszej technologii inteligentnych czujników z tworzyw sztucznych możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Nowość
Robot przemysłowy w nowym rozmiarze. Oszczędność miejsca, dobrze nadaje się do zastosowań napowietrznych.

Nowość
Przekładnia zębatkowa ze sprzęgłem: Synchronizacja wielu przekładni.

Nowość
Cyfrowy wskaźnik położenia dla wszystkich przekładni ślimakowych w modułowym systemie przekładni Apiro®.

Nowość
Wykrywanie naprężeń kabli na wczesnym etapie ... lepiej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowość
Rozszerzenie programu readycable® o kolejnych 6 producentów.

Nowość
Kabel do napędów Siemens SIMANICS S210 teraz z 15,3% tańszym materiałem PVC.

Nowość
Precyzyjne obroty: silnik krokowy drylin® E z enkoderem i hamulcem

Nowość
Wreszcie także dla robotów - inteligentne monitorowanie stanu wieloosiowego łańcucha energetycznego.

Nowość
Czujnik zużycia EC.W teraz dostępny również w konfiguratorze online e-chain®.

Bezpieczeństwo produktu oznacza bezpieczeństwo konsumenta. Uznane normy, takie jak FDA lub EU10/2011, określają, jakie cechy muszą mieć produkty mające bezpośredni kontakt z żywnością. Opracowujemy również coraz więcej produktów o higienicznej konstrukcji i ważnych atestach. Oprócz łożysk ślizgowych obejmuje to również technologię liniową, kulki sferyczne, łańcuchy energetyczne, łożyska ślizgowe przegubowe, włókna i wiele innych. Tutaj zebraliśmy wybór naszych produktów o higienicznej konstrukcji.

Czy jesteś zainteresowany naszymi produktami zgodnymi z żywnością, ale chciałbyś mieć je w rękach, aby podjąć ostateczną decyzję?
Przekonaj się o jakości i zaletach naszych produktów igubal® FC dzięki naszemu bezpłatnemu pudełkuz próbkami dla przemysłu spożywczego.
Nowość
Materiał przewodzący prąd do kontaktu z żywnością

Nowość
Półprodukty: Zgodność z FDA i EU10/2011 dla chemikaliów i żywności

Nowość
koło zębate z rowkiem wpustowym zgodnie z DIN6885-1

Nowość
Nowy typ łożyska ślizgowego przegubowego do zastosowań spożywczych

Nowość
Podwójne łożyska ślizgowe przegubowe dla przemysłu spożywczego

Nowość
Prowadnica liniowa o higienicznej konstrukcji. Bez szans dla bakterii.

Nowość
Gotowa do montażu oś paska zębatego ze stali nierdzewnej. Kompaktowa szerokość 50 mm.

Nowość
3-osiowy robot delta z komponentami zgodnymi z FDA

Nowość
Łożysko wieńcowe PRT o higienicznej konstrukcji do czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP).


Przegapiłeś ostatnie targi opakowań? Mamy rozwiązanie.
Odwiedź nasze stoisko targowe w Kolonii online.
Lub umów się z nami na wirtualną wycieczkę po stoisku tutaj.

Z Tobą na miejscu
Nie możesz przyjechać na targi interpack? Przyjedziemy do Ciebie z naszym mobilnym stoiskiem targowym. W naszym bagażu: odpowiednie produkty do Twojego zastosowania, które możesz dotknąć i poczuć.

igus® na targach branżowych
Lub odwiedź nas na jednym z naszych stoisk targowych na targach na całym świecie. Tutaj znajdziesz przegląd naszych wystąpień na targach i miejsc, w których możesz nas znaleźć.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem