Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Rozwiązania igus® dla przemysłu gazowniczego i naftowego

Ruchome systemy prowadzenia energii przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach

Brud, woda morska, skrajne temperatury, wysokie obciążenia mechaniczne oraz ryzyko wybuchu to najczęstsze problemy niekorzystnie wpływające na sprawność urządzeń wiertniczych oraz pozostałych elementów wyposażenia stosowanych przy wydobyciu gazu i ropy naftowej. W tego rodzaju warunkach, gdzie przestoje są szczególnie kosztowne, e-prowadniki firmy igus® oferują charakterystyki sprawności niezbędne w celu zapewnienia płynnego i nieprzerwanego działania.

Państwa korzyści:

  • Dostawca rozwiązań oferujący kompletne systemy gotowe do połączenia
  • 100% bezkorozyjność, odporność na działanie wody morskiej oraz konstrukcja sprawdzona w najbardziej wymagających zastosowaniach
  • Rozwiązania przystosowane do pracy na morzu oparte o lata doświadczeń
  • Dłuższa żywotność w porównaniu z np. rozwiązaniami wykorzystującymi dodatkową długość przewodu do celów serwisowych
  • Masa niższa nawet o 70% w porównaniu z prowadnikami stalowymi
  • Wykrywalne elementy (smart plastics) umożliwiające przewidywanie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych
  • Przewody opracowane specjalnie z myślą o e-prowadnikach z odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi stosowność użycia w rozwiązaniach w przemyśle naftowym i gazowniczym
  • Niższe koszty oraz zwiększone bezpieczeństwo urządzeń
Skontaktuj się ze specjalistami już teraz

Fabrycznie konfekcjonowane systemy prowadzenia energii (readychain®) z przewodami chainflex® w napędach na końcu przewodów wiertniczych (top drive)

 

Produkty dostosowane do potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego

e-prowadniki serii E4.112  
e-prowadniki serii E4.112

  • Wytrzymałe i do 70% lżejsze niż stal
  • Specjalny system podziału wnętrza zapobiega wypadaniu części
  • Modułowa konstrukcja

e-prowadniki serii E4.350  
e-prowadniki serii E4.350

  • Sprawdzone w pracy przy wysokich obciążeniach - do 650 kg/m
  • Do zastosowania np. w pomostach wysuwanych wież wiertniczych
  • Do 50% lżejsze niż prowadniki stalowe

Prowadnik do pracy na morzu (OSC)  
Prowadnik do pracy na morzu (OSC)

  • Modułowa konstrukcja gwarantuje osiągalność przewodów
  • Możliwość pracy przy siłach rozciągających do 187 kN
  • Ochrona przewodów w skrajnie nieprzyjaznych warunkach

Przewody konfekcjonowane  
Przewody konfekcjonowane

  • Gotowe do podłączenia przewody ze złączami odpowiednimi dla danej branży
  • Konfekcjonowanie złącz EX
  • Przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami obowiązującymi dla danej branży

Konfekcjonowane moduły prowadzenia energii  
Gotowe do podłączenia systemy e-prowadnikowe

  • Czas konfekcjonowania krótszy o 95%
  • Szybszy montaż
  • Rozwiązania typu podłącz i działaj (plug & play), np. dla napędów na końcu przewodów wiertniczych (top drive)

Systemy obrotowe z podwójnym promieniem gięcia (RBR)  
Kompletne systemy "pod klucz"

  • Systemy obrotu z obrotem do 900°
  • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą klienta
  • Możliwość poszerzenia gwarancji systemowej

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Wiertnia lądowa  
Szybszy montaż oraz niższe wymagania konserwacyjne na w pełni zautomatyzowanej wiertni lądowej

W tej w pełni zautomatyzowanej wiertni lądowej wykorzystano gotowe systemy z jednego źródła dla wszystkich urządzeń ruchomych, takich jak podajniki rur czy napędy na końcu przewodów wiertniczych (top drive).

Podajniki rur  
Wiele lat udanej pracy na morzu

Nawet przy wyjątkowo wysokich obciążeniach oraz trudnych warunkach, z jakimi wiąże się praca na wieżach wiertniczych, bezkorozyjne i lekkie e-prowadniki serii E4.1 są w stanie zabłysnąć.

Roboty  
Ekonomiczne systemy gotowe skracają i ułatwiają montaż

W zastosowaniu tym, poza innymi rozwiązaniami, wykorzystano w przegubach robota kilka systemów z podwójnym promieniem zgięcia (RBR) wyposażonych w e-prowadniki, które odpowiadają za doprowadzenie energii, danych oraz mediów. Za opracowanie techniczne, charakteryzujące się szczególną złożonością z uwagi na wyjątkowo ograniczoną przestrzeń montażową, odpowiadał zespół inżyierów projektu igus®.

Pomosty wysuwane wież wiertniczych  
Niższa masa i ekonomiczność

W przypadku pomostów wysuwanych wież wiertniczych możliwość pracy w najbardziej wymagających warunkach to podstawowy wymóg, który można spełnić poprzez zastosowanie serii E4.350, oferującej dodatkowo obniżenie masy oraz ekonomiczność rozwiązania.

Testy: fabryczny tst akceptacyjny (FAT) oraz test funkcjonalności

FAT: e-prowadniki serii E4.350 jako rozwiązania zaczepowe dla instalacji w przemyśle naftowym i gazowniczym

 

Test funkcjonalności: systemy obrotowe z odwróconym promieniem zgięcia (RBR) w koparkach wielonaczyniowych

 

Państwa specjalista ds. przemysłu naftowego i gazowniczego

Tim Schneebeck  

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują więcej informacji, w każdej chwili z przyjemnością pomożemy!
Kierownik ds. branży:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Usługi

Usługi techniczne  
Usługi techniczne

Od pierwszego szkicu po montaż i oddanie do eksploatacji na miejscu

Usługa montażowa  
Usługa montażowa

Montaż e-prowadników obejmujący wszystkie elementy, z gwarancją

Laboratorium testowe  
Jakość

Jakość produktów podlega regularnej kontroli oraz certyfikacji

Więcej informacji

Strony powiązane