Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

robolink® - systemy modułowe do zastosowania w robotyce

Wykonane z tworzyw sztucznych przeguby można konfigurować i wydłużać, dzięki czemu odpowiednie są do praktycznie każdego zastosowania

Przegubowe ramiona o różnych długościach i konstrukcjach, w różnych rozmiarach, wraz z miejscem na dodatkowe przewody sterownicze

jednostka napędowa igus® - Podłączenie do napędu i jednostek sterowniczych

Narzędzia (jednostki funkcjonalne) takie jak chwytaki, haki, przyssawki, łopatki, kamery i tym podobne można dostosować zgodnie z wymaganiami.

robolink® D - napęd bezpośredni

robolink D  

Przegub napędzany bezpośrednio przekładnią ślimakową z tworzywa sztucznego zapewniający funkcjonalność i precyzję.

Linka robolink® W

robolink W  

Przeguby napędzane cięgnami. Możliwość połączenia ruchów obrotowego i wychylnego.

Cechy:

Przekładnie z tworzyw sztucznych połączone bezpośrednio z silnikiem

Do 4 osi

Lekkie, modułowe, bezsmarowe

Wysoka precyzja i obciążalność


Cechy:

Możliwy do odłączenia napęd linowy

Do 6 osi

Lekkie, modułowe, bezsmarowe

Odpowiednie do współpracy z człowiekiem, wysoce kompaktowe dzięki 2 DOF (stopniom swobody) na przegub

Blog robolink®

Blogi igus  

Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami z zakresu rozwoju produktu na naszym międzynarodowym blogu, prowadzonym osobiście przez kierownika produktu robolink®. Wiele przykładów zastosowań, konfiguracji testowych oraz informacji z zaplecza można znaleźć tutaj:

Nowości 2016

robolink  

Nowości oraz poszerzone asortymenty.

System konstrukcyjny robolink® - modułowy i otwarty

W skład asorymentu robolink® wchodzą różne przeguby, silniki oraz elementny złączne. Wszystkie elementy można zamówić osobno. Umożliwia to połączenie przegubów i silników robolink® ze specjalnymi elementami złącznymi. igus® udostępnia dane CAD dla wszystkich elementów. Oprócz możliwości łączenia naszych części z elementami produkcji własnej, oferujemy następujące połączenia:

RL-DC (2-5 osi):

Przeguby napędzane bezpośrednio z elementami złącznymi o profilu C
robolink DC  

RL-WR (2-6 osi):

Przeguby napędzane cięgnami z elementami złącznymi o profilu okrągłym

Przykładowa konfiguracja

robolink DC  

robolink® DC
Wersja mała (SV)
Wersja duża (BV)
Zasięg [mm]
600
750
Dokładność [mm]
1
1
Udźwig 4DOF [g]
1.000
3.000
Masa 4DOF [kg]
9
18
Udźwig 5DOF [g]
500
2.500
Masa 5DOF [kg]
9,5
18,5

robolink WR  

robolink® WR
Masa [kg]
19
Zasięg [mm]
800
Udźwig [g]
500
Dokładność [mm]
2-3
Osi
6

Przykłady zastosowań

 

Możliwosć zamówienia elementów osobno

Przeguby robolink® D

robolink  

Przeguby robolink® W

robolink  

Przeguby robolink® W można zamówić pojedynczo lub połączone:
 

Zmontuj system robolink® samodzielnie

Z zasady dokonujemy kompletnego montażu ramienia przegubowego robolink® skonfigurowanego według indywidualnych życzeń. Jednakże, na przykład w przypadku chęci zastosowania własnych silników lub płyt łączących, oferujemy możliwość łatwego samodzielnego montażu rozwiązania robolink®. Poniższe filmy dostarczają użytecznych instrukcji pokazujących, jak to zrobić krok po kroku. Informacja wyświetlana w prawym górnym rogu obrazu informuje o postępie w montażu i ułatwia poruszanie się po filmie.

1. Podłączanie silników krokowych do przegubów robolink®

 

2. Mocowanie przegubów robolink® D oraz płyt łączących do podstawy ramienia przegubowego

 

3. Podłączanie przewodu do ramienia przegubowego robolink® D

 

4. Wymiana silnika w przegubie robolink® na przekładnię ślimakową

 

Więcej informacji

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h