Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przegub robolink® W - Opcjonalnie z czujnikami kąta

 

A = Alternative oscillating angle version RL-50-001 | B = New oscillating angle, version RL-50-002

Masa: 345 g Maks. obciążenie:Ruch oscylacyjny 12 Nm, ruch obrotowy 5 NmKąt wychylenia: 180° (+130°/-50°) Kąt obrotu:340° (± 170°)

Materiał:

Przegub robolink® W: Drobnoziarnisty poliamid PA 2200

Śruby: stal nierdzewna VA

Linki: Dyneema

Łożysko: Aliminium twardo anodowane (alternatywnie iglidur® J)

Nr części:
Wymiary [mm]
Numer zamówieniowy Opis Kąt obrotu l1 dK dT    
 RL-50-002 Przegub robolink® W ±270° --> 540° 200 76 26 na zapytanie 
 RL-50-002-E Przegub robolink® W z czujnikiem kąta ±270° --> 540° 200 76 26 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h