Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ramię przegubowe

 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy Opis Przegub 1 / Przegub 2 dK dT l1
 RL-50-GA2-011 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 1 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-011-WS1 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-011-WS2 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-011-WS12 Ramię przegubowe Typ 1 (WS) / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-012 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 2 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-012-WS1 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-012-WS2 Ramię przegubowe Typ 1 / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-012-WS12 Ramię przegubowe Typ 1 (WS) / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-021 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 1 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-021-WS1 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-021-WS2 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-021-WS12 Ramię przegubowe Typ 2 (WS) / Typ 1 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-022 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 2 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-022-WS1 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-022-WS2 Ramię przegubowe Typ 2 / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
 RL-50-GA2-022-WS12 Ramię przegubowe Typ 2 (WS) / Typ 2 (WS) 75 26 200 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
 
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h