Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Rury aluminiowe, GFK, CFK

Łączące przewody rurowe robolink® W d26

Łączące przewody rurowe d26  

Indywidualny montaż (długość)

Kontur wewnętrzny (narzędzie anti-twist)

Wypoażenie w liny, węże pneumatyczne i przewody

Odporne na korozję

Lekkie

Stabilny

 
 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy da di Waga    
  -0,1 ± 0,05      
 RL-TAL-26 26 23 270 na zapytanie 
 RL-TGF-26 26 23 200 na zapytanie 
 RL-TCF-26 26 23 170 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h