Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Technologia mocowania dla robolink®

 
Podpora wałka kołnierzowego igus®

Materiał: aluminium

Podłączenie do obudowy napędu

 
Nr części:
Wymiary [mm]
Numer katalogowy Ø d A L Ø d2 E Ø s V SW Waga [g]    
 RL-TWAF-26 26 60 25 42 42 6,6 16 5 150 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
igus® tuba do prowadzenia linek

Tworzywo: PA2200

igus® zakończenie tuby do prowadzenia linek

Tworzywo: PA2200

 
 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 ds l1
 RL-TIP-26-01-08 13 2,4 10 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 d2 ds l1 l2
 RL-TEP-26-01-08 13 26 2,4 10 2 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h