Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Technologia linek pociągowych dla robolink® W

 
 
Końcówka linki robolink® W

Materiał: Mosiądz

Łącznik linki robolink® W

Tworzywo: PA2200

 
 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 d2 dw l1
 RL-SD02-SN01 6 4,8 2,0 10 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Numer katalogowy d1 dS l1 l2
 RL-SD02-SC01 10 2,0 29 10 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Napinacz linki robolink® W

Materiał: Mosiądz

 
Numer katalogowy d1 dG l1 L SW1 SW2
 RL-SD02-SC02 2 M8 50 60-75 10 7 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Numer katalogowy
 RL-SD02-01 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h