Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Układy napędowe dla robolink®

Kabel Bowden robolink®

Cięgno Bowdena  

Odporna na rozerwanie linka napędowa (3800 N) z przewodem z materiału Dyneema®.

Zewnętrzne segmenty pociągowe (RN54)

Wysoka elastyczność

Wysoka nośność osiowa

Promień gięcia: 33 mm

Odporna na warunki pogodowe:

 
Nr części:
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 d2 l1 RB Cena/m
 RL-SD02-BZ01 2 8 3,5 33 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
* -xxx = długość w mm, bez linki
linki Dyneema
Numer katalogowy Kolor   Cena/m
 RL-SD02-01 Grafitowy na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
* -xxx = długość w mm, max. 10,000 mm (inna długość i kolor na zamówienie)
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h