Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Systemy napędowe dla robolink® W

Koło napędowe robolink® W

Koło napędowe robolink® W  

Połączenie do silników

Wał napędu d4 - d12 z/bez rowka wpustowego

Materiał: PA2200 i aluminum

krążek 3,5 = 500 mm linki

 
Nr części:
d1 [mm]:
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 d2 d3 l1 lA lK
 RL-ZA001-0250 5 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-06 6 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-08 8 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-08PFN (1) 8 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-10 10 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-10PFN (1) 10 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-12 12 50 32 26 15 11 na zapytanie 
 RL-ZA001-0250-12PFN (1) 12 50 32 26 15 11 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) z wpustem sprężyny zgodnym z normą DIN 6885
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h