Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Technologia linek pociągowych dla robolink® W

igus® rolka

 

Prowadnik rolkowy z wciskanym łożyskiem iglidur® G

Materiał: PA2200 i iglidur® G

Brak smarowania

Cichy

Odporne na korozję

 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy b1 d1 d2 dS
  ± 0,1      
 RL-SD-SR-02-0312-04 3,9 3 12 2 na zapytanie 
 RL-SD-SR-02-0412-05 4,9 4 12 2 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h