Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Jednostka napędu dla 4-osiowego ramienia przegubowego

 
igus® element napędu

Kompaktowy element napędu do 4-osiowego ramienia przegubowego.

Łatwa do konfiguracji długość ramienia dzięki modułowej konstrukcji.

Napęd z silnikiem krokowym igus®

Dostępne alternatywne systemy kontroli/napędu.

 
 
Wymiary [mm]
Numer katalogowy do silników dT h1 h2 l1 l2 l3 l4
 RL-AEK4-001-17 NEMA 17 26 225 190 385 310 75 32,5 na zapytanie 
 RL-AEK4-001-23 NEMA 23 26 260 230 445 370 90 35 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
igus® silniki krokowe

W związku ze standardowym połączeniem elektrycznym, aktywacja za pomocą najbardziej popularnych sterowników silnikowych.

Ekonomiczne

Precyzyjne

Łatwa aktywacja

 
Dane techniczne

Silnik NEMA 17 NEMA 23
Maksymalne napięcie 60 VDC 60 VDC
Znamionowe napięcie 24-48 VDC 24-48 VDC
Prąd znamionowy 1,8 A 4,2 A
Moment wstrzymania 0,5 Nm 2 Nm
Dystans 42 mm 56,6 mm

Więcej informacji:

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h