Technologia w górę i koszty w dół
motion plastics dla
przemysłu fotowoltaicznego
Silne promieniowanie UV, wysokie temperatury, wiatr, kurz: elektrownie słoneczne muszą pracować w ekstremalnych warunkach środowiskowych. igus oferuje różne i niestandardowe rozwiązania, które dokładnie spełniają te wymagania. Nasze motion plastics imponują długą żywotnością, brakiem konserwacji i niskimi kosztami. Scenariusze zastosowań odpornych na zabrudzenia i bezsmarowych łożysk ślizgowych oraz sferycznych dla systemów śledzących, pływających instalacji fotowoltaicznych i systemów czyszczących.

Zalety rozwiązań igus:

  • Odporne na działanie promieni UV, bezsmarowe i bezobsługowe
  • Cicha praca bez żadnych wahań momentu obrotowego
  • Niezwykle niski współczynnik tarcia dzięki zoptymalizowanym trybologicznie polimerom
  • Odpowiednie do zastosowania przy ograniczonej przestrzeni montażowej oraz w miejscach, gdzie pozostaje niewiele miejsca na ruch
  • Odporność na brud i kurz
  • Przewidywalna długa żywotność
  • Ekonomiczne
  • Ponad 17 lat doświadczenia w sektorze technologii słonecznej

Zestaw próbek dla technologii fotowoltaicznej

Zapraszamy do sprawdzenia jakości naszych produktów i przetestowania bezobsługowych łożysk polimerowe. Zestaw próbek zawiera: dzielone łożysko stojakowe igubal do profili kwadratowych, półpowłoka dla trackerów słonecznych, łożysko z kołnierzem stałym, głowica przegubowa i trzy różne łożyska ślizgowe.
Zamów teraz bezpłatny zestaw próbek

Produkty do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych

Łożyska stojakowe igubal ESQM w elektrowniach słonecznych

Dzielone łożysko stojakowe do kwadratowych profili

  • Dzielona konstrukcja oprawy i czasza kulista
  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Długa żywotność przy wysokich obciążeniach
Więcej informacji o łożysku ślizgowym igubal ESQM
Metalowe głowice przegubowe igubal KARM w elektrowniach słonecznych

Metalowe głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym

  • Przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Odpowiednie do długotrwałych temperatur od -40 do +90°C
  • Niewrażliwe na brud, kurz i wilgoć
  • Bezobsługowa praca na sucho
Więcej informacji o głowicy przegubowej igubal KARM
Nakrętka śruby pociągowej drylin w trackerze fotowoltaicznym

Technologia śruby pociągowej działającej na sucho

  • Bezsmarowy i bezobsługowy
  • Niewrażliwe na brud, kurz i wilgoć
  • Niski współczynnik tarcia - niskie wskaźniki zużycia
  • Odporne na temperaturę
  • Różne kształty
Więcej informacji o technologii śrub pociągowych drylin
Nakrętka śruby pociągowej dryspin JGRM do wymagających zastosowań

Nakrętka śruby pociągowej do wymagających zastosowań

  • Lekka i ekonomiczna alternatywa dla metalowych nakrętek kulowych
  • Dwa rozmiary montażowe dla gwintów o Ø 14/16 i 18/20
  • Dla obciążeń osiowych do 6 MPa
Więcej informacji na temat nakrętki śruby pociągowej dryspin JGRM
Łożysko z kołnierzem stałym igubal EFOM z dwoma otworami montażowymi

Łożyska z kołnierzem stałym z dwoma otworami montażowymi

  • Kompensacja niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Lekkie
  • Bezobsługowa praca na sucho
Więcej informacji na temat łożyska z kołnierzem stałym igubal EFOM
Pręty i płyty wykonane z półproduktu iglidur

Półprodukt iglidur

  • 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Odporne na brud, pył oraz wilgoć
  • Brak minimalnej wartości lub ilości zamówienia
Więcej informacji o półprodukcie iglidur


Obszary zastosowań

Systemy nadążne

Fotowoltaiczne systemy trackerów

Swobodne PV

Swobodny system fotowoltaiczny

Systemy czyszczące

Fotowoltaiczna maszyna czyszcząca

Montaż stały

Stała instalacja fotowoltaiczna

Łożyska stojakowe igubal do paneli słonecznych przekonują w testach laboratoryjnych

We własnym laboratorium badawczym, o powierzchni 3800 metrów kwadratowych, zbadano żywotność, odporność na zużycie i nośność łożysk stojakowych igubal dla modułów słonecznych przy rzeczywistych obciążeniach podczas codziennej sekwencji ruchu, symulowanej w ujęciu czasowym.
 
Liczba ruchów osiągana przy obciążeniu 1,5 tony, odpowiadała żywotności wynoszącej 72 lata.
Solarne łożyska stojakowe igubal podczas testu w laboratorium