Łożyska ślizgowe iglidur® są w zasadzie niewrażliwe na brud i kurz, z powodu działania na sucho. Wynika to z faktu, że w większości zastosowań brud nie pozostaje w punkcie łożyskowania przez bardzo długi czas, ale może się do niego przedostać.
Jednak w zastosowaniach gdzie wystepuje ogromna ilość brudu, takich jak maszyny budowlane lub sprzęt rolniczy, efekt ten nie jest wystarczający. W takich przypadkach, ciągłe smarowanie jest często metodą stosowaną w celu trwałego wypchnięcia brudu z punktu łożyskowania.
Dzięki nowemu systemowi uszczelnień iglidur® SG03 możesz obejść się bez smarowania, a pomimo tego niezawodnie utrzymywać pył i brud z dala od punktu łożyskowego. Ze względu na brak punktów smarowania, skomplikowanego systemu zagłębień oraz złożonego systemu wprowadzania, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, a także skorzystać z zalet materiałów łożysk ślizgowych iglidur®.
Wszystkie materiały iglidur składają się z trzech komponentów: bazowych polimerów, włókien i wypełniaczy, stałych smarów, przy czym łożyska wykonane z materiałów iglidur nie wymagają konserwacji oraz smarowania. Ponieważ jeden uniwersalny materiał nie jest w stanie dobrze wypełnić wszystkich zadań, istnieją różne materiały iglidur. Każdy posiada trzy inne składniki oraz odmienny obszar zastosowania.
Bazowe polimery są odpowiedzialne za odporność na zużycie materiałów iglidur. Zapewniają, że smary nie są poddawane zbyt dużemu naciskowi powierzchniowemu.
Komponenty te wzmacniają materiały, dzięki czemu mogą wytrzymywać wysokie siły lub obciążenia krawędziowe oraz mogą być używane w sposób ciągły.
Smarują niezależnie elementy wykonane z materiałów iglidur i zapobiegają tarciu. Są one rozmieszczone w całym materiale w postaci mikroskopijnych cząstek.