Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ekonomiczny czujnik katowy ze specjalnym łozyskiem w maszynach drukujących

manus® 2005

"Tani 10stopniowy potencjometr jest dziś szeroko stosowany w budowie maszyn do wzmacniania sygnału pozycjonowania kąta. Osie są montowane z przodu tuleji za pomoca gwintu. Aczkoliwek jedynie wspornik GRP jest wyprowadzany na przelot. Po długim czasie pracy z obciążeniem promieniowym zwiększa się luz osiowy i ścieralność co skutkuje bardzo niską żywotnością. Zastosowanie łożysk ślizgowych igus® jako element na tyłach gniazda rozwiązuje opisany problem. Nawet pod długim czasie działania, nie ma znaczącego wzrostu luzu oraz ścieralności. Zwiększyliśmy przez to dostępność maszyn do drogiego druku poprzez ich prostą modyfikację tanimi częściami."

Helmut Friedl, Megatron Elektronik AG & Co. , Putzbrunn / Munich

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.

Do konkursu manus®