Układ dźwigni do zadawania obciążenia
2Obciążenie
3Miejsce badania
Parametr | Wartość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łożysko | iglidur® P210 | iglidur® Q | iglidur® Q2 | Łożysko igiełkowe | Łożysko igiełkowe | |
Wał | Wał dostarczony przez klienta (azotowany) | Wał dostarczony przez klienta (azotowany) | Wał dostarczony przez klienta (azotowany) | Wał dostarczony przez klienta (azotowany) | Wał dostarczony przez klienta (azotowany) | |
Obciążenie | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | 4 MPa | |
Rodzaj ruchu | Wahliwy | Wahliwy | Wahliwy | Wahliwy | Wahliwy | |
Kąt wychylenia | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Prędkość | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s | |
Smarowanie | brak | brak | brak | brak | OKS 400 (jednorazowo) | |
Docelowa liczba cykli | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |