Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Urządzenie opróżniające puszki z jedzeniem

 
manus® 2007

Ta nowopowstała maszyna otwiera i opróżnia puszki z napojami wszelkiego typu. Puszki są rozdzielane poprzez przenośnik śrubowy na stałe odleglości. Puszki sa wyśrodowywane poprzez mechanizm zaciskowy i mocne trzymane. Zawory uderzająco-opróżniające działają pneumatycznie, zakleszcają się i izolują puszkę od wpływów zewnętrznych i wybijany jest otwór w dnie puszki. W wyniku dużego ciśnienia, płyny są wyciskane na zewnątrz puszki, która jest później wykorzystywana ponownie.

Problemem była ograniczona przestrzeń instalacji poprzez połączenie dwóch niezależnych ruchów i duże naprężenia mechaniczne.

Problemy te zostały rozwiązane przy pomocy polimerowych łożysk ślizgowych iglidur®. Prototyp maszyny nie wykazał żadnego zużycie w ciagu ostatnich pięciu lat.

Olaf Staave i Dirk Marschner, Rink GmbH & Co. KG, Kreuztal

 
 
Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®