Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Amortyzator rowerowy z łożyskiem tłokowym

W celu tłumienia uderzeń w rowerach, wykorzystuje się amortyzator pomiędzy tylnym widelcem a ramą. Zazwyczaj jest to cylinder, w którym liniowo porusza się tłok . Problemem takiej konstrukcji, jeśli powinna być lekka i mocna, są wysokie koszty takiego rozwiązania.

Poprzez zastosowanie nowatorskiej konstrukcji, która składa się z pojedynczego elementu wykonanego z iglidur® RN56, można było sprostać wymagania techniczne i zredukować koszty.

W rozwiązaniu tym funkcję tłoka i łożyska ślizgowego spełnia jeden element wykonywany technologią wtrysku. Staje się to możliwe poprzez dobry współczynnik tarcia i niskie zużycie materiału iglidur® RN56 przy jednoczesnej sztywności materiału. Ponadto konstrukcja umożliwia usunięcie tłoka z cylindra, co jest ogromną zaletą rowerów składanych.

Richard Thorpe
Managing Director
Karbon Kinetics

 
 
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.
Go to manus® contest