Zwłaszcza przy transporcie materiałów sypkich, coraz ważniejsze staje się instalowanie lekkich i wytrzymałych materiałów, aby zredukować masę, zużycie energii i koszty.
Przetestowano wały z włókna węglowego w połączeniu z różnymi łożyskami iglidur®. Określone wskaźniki zużycia poszczególnych materiałów są bardzo różne - a także częściowo zaskakujące dla ekspertów materiałowych igus®. Nie każdy materiał iglidur®, który należy do długodystansowców na wałkach metalowych, dobrze sobie radzi z wałkami z włókna węglowego.
Połączenie wałków z włókna węglowego i łożysk polimerowych może początkowo wydawać się zbyt specyficzne i niemożliwe. Ale wały z włókna węglowego stają się coraz bardziej interesujące do różnych zastosowań ze względu na ich właściwości materiałowe. Charakteryzują się one szczególnie niską masą i jednocześnie wysoką wytrzymałością na zginanie.
25 różnych wysokowydajnych polimerów przetestowano w połączeniu z wałkami z włókna węglowego, aby dowiedzieć się, która kombinacja jest najlepsza pod względem współczynnika zużycia. W tym celu, na stanowisku testowym pokonano 2560 kilometrów krótkich skoków liniowych.
Poniżej przedstawiamy niektóre szczegóły testu:Obciążenie promieniowe łożysk: 1 MPa
Prędkość wału podczas ruchu liniowego: 0,1 m/s
Temperatura: 23 °C