Wykonany na zlecenie klienta w laboratorium dry-tech® test znajduje przyczynę i rozwiązanie awarii łożysk
Łożysko pracujące w ruchu obrotowym (wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym PP element współpracujący obraca się z prędkością 100 obr./min), pracujące w gorącej wodzie o temperaturze 50°C, przy narażeniu na działanie środków czyszczących zaczęło sprawiać problemy po upłynięciu zaledwie 25% oczekiwanej żywotności. Zużycie w postaci niewielkich ubytków doprowadziło do skrócenia się tulei. Ze względu na wysoką odporność chemiczną zastosowanego materiału, klient wykluczył środki czyszczące jako przyczynę.
W laboratorium testowym igus® stworzono wierną kopię aplikacji z wykorzystaniem dostarczonych przez klienta oryginalnych części, a następnie rozpoczęto testy z użyciem różnych materiałów.
W ramach testu na zlecenie klienta przeprowadzono jednoczesne testy kilku różnych alternatywnych materiałów iglidur®. Ostatecznie do aplikacji zalecono iglidur® J jako materiał o najlepszym stosunku żywotności do ceny.
Czy chcieliby Państwo przetestować własną aplikację?
Z przyjemnością przetestujemy również Państwa aplikację. Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego!