Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wydłużana klapa hamulca

manus® 2005
 
 
 

"Znana Europejska firma lotnicza testuje silniki odrzutowe samolotów pasażerskich, które maja być dostarczane do ich siedziby w Hamburgu. Wprzypadku awarii hamulca przy maksymalnej wydajności, samoloty są dodatkowo zabezpieczone przez duże stalowe klapy. Klapy hamulcowe ze swoją wagą 350 kg są wydłużane z bazy mechanizmu napędowego. Jako główne łożysko tego mechanizmu napędowego zastosowano kołnierzowe łożyska igus® iglidur® HFM-6065-50. Łożyska te wydały nam się idealne dla tej aplikacji, jako, iż są odporne na wodę, brud i temperaturę oraz bezobsługowe. Dodatkowo, oferują one nam odpowiednie luzy dla oczekiwanych nacisków powierzchniowych. ”

Frank Schröder, High-End Engineering, Wolfsburg

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®