Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

SMB MASCHINENBAU GmbH

Adjusting the pressing roller in a grinding machine

Adjustment of the pressing roller and compensation of the imbalance of the grinding tools are implemented here with drylin® T in place of recirculating ball-bearing guides. The vibration dampening properties of polymer plain bearings are the reason why drylin® T linear guide systems are used here.

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.