Instrukcje dotyczące montażu
Łożyska iglidur® są przeznaczone do montowania na wcisk. Ich wewnętrzna średnica przybiera właściwe tolerancje dopiero po wciśnięciu w gniazdo o tolerancji H7. Nadwymiar przed osadzeniem w otworze może wynosić nawet do 2% średnicy wewnętrznej. Taki sposób instalacji pozwala na uzyskanie pewnego pasowania. Unikamy ryzyka, że panewka będzie się obracała w gnieździe lub wypadnie z niego.
Dla wszystkich łożysk katalogowych otwór pod nie powinien być wykonany w tolerancji H7, być możliwie gładki, równy oraz posiadać fazę. Montaż powinien być realizowany przez równomierne, powolne wciśnięcie przy użyciu płaskiej powierzchni. Użycie trzpienia centrującego lub kalibrującego może prowadzić do uszkodzenia łożyska i powstania większego luzu.
Klejenie
Wklejanie łożysk nie jest konieczne w większości przypadków. Dla aplikacji, w których panuje wysoka temperatura, istnieje zagrożenie wysunięcia łożyska z gniazda na skutek relaksacji tworzywa i utraty press-fit'u. Do zastosowań wysokotemperaturowych przede wszystkim należy wybierać materiały odporne na podwyższone temperatury. Jeżeli jednak konieczne jest zabezpieczenie tulei przed wysunięciem z gniazda przy użyciu kleju, należy przeprowadzić najpierw odpowiednie testy.
Obróbka mechaniczna
Łożyska iglidur® są gotowe do bezpośredniego montażu. Szeroki zakres dostępnych rozmiarów zazwyczaj pozwala na znalezienie gotowego rozwiązania. Jeżeli jednak konieczna jest przeróbka mechaniczna, to w tabeli obok można znaleźć wytyczne dla obróbki skrawaniem. Z założenia przeróbka powierzchni ślizgowej nie jest wskazana, gdyż zazwyczaj naruszone powierzchnie wykazują nieco większe zużycie niż oryginalnie kształtowane metodą wtryskową. Wyjątkiem jest m.in. iglidur® M250, dla którego obróbka mechaniczna w bardzo małym stopniu wpływa na właściwości trybologiczne. Dla pozostałych łożysk iglidur® wpływ ten można zminimalizować stosując smar podczas montażu.