Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® PRT - Akcesoria

zacisk ręczny

  • Moment trzymający 10 Nm jest uzyskiwany poprzez zastoswanie momentu skręcajągo 1Nm
  • Łatwe przykręcenie na pierścieniu zewnętrzym

 
 

PRT z zamontowanym zaciskiem

Nr części:
Wymiary [mm]
Numer części D [mm] D1 [mm] T2 [°] K1 h [mm] gk W [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 3,2 M5 60 na zapytanie 
 PRT-HK-60 160 145 18° - 10 M6 35 na zapytanie 
 PRT-HK-50 150 135 22,5° - 10 M6 40 na zapytanie 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22,5° - 12 M6 40 na zapytanie 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22,5° - 15 M6 40 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Podłączać wyłącznie z powiększonym pierścieniem zewnętrznym PRT-01-…-G

Powiększony pierścień zewnętrzny

 
Nr części:
Nr art. D [mm] D1 [mm] d1 [mm] T1 [°] T2 [°] S2    
 PRT-01-100-M-ARG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-M-ARGG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 - na zapytanie 
 PRT-01-100-M-ARGS (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-M-ARG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 na zapytanie 
 PRT-01-200-M-ARGG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 - na zapytanie 
 PRT-01-200-M-ARGS (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Koniec: standardowy -G, gwint -GG lub nawiercony -GS

Trzpienie napędowe

  • Dla szybkiego i łatwego montażu pary napędowej

 
 

PRT z zamontowanym trzpieniem napędowym

Nr części:
Numer części dp [mm] hp [mm] dz [mm] hz [mm] D1 [mm] T1 [°] db [mm]    
 PRT-AZ-30 55 5 10 15 42,5 45° 4,5 na zapytanie 
 PRT-AZ-60 90 5 14 15 74 18° 5,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

Pierścień rozstawczy

  • Łatwy, elastyczny montaż
  • Bez otworu na powierzchni
  • Rozmiary 30, 60, 100, 200 na zapytanie

 
 
 
 

Wykres przedstawia polimerowe PRT z zamontowaną przekładką
Do przekładki
numer części polimerowej: … DR-POM

Wykres przedstawia aluminiowe PRT z zamontowaną przekładką
Do przekładki
numer części polimerowej: … -DR.

Nr części:
Nr art.   D [mm] D1 [mm] T2 [°] S2 [mm] D3 [mm] h1 [mm]    
 PRT-01-20-DR-POM - 80 70 - 4,5 62 10 na zapytanie 
 PRT-01-30-DR-POM - 100 91 - 4,5 84 11 na zapytanie 
 PRT-01-20-DR - 80 70 6x60 4,5 - 10 na zapytanie 
 PRT-01-30-DR - 100 91 - 4,5 84 11 na zapytanie 
 PRT-01-60-DR-POM - 160 145 - 5,5 132 13 na zapytanie 
 PRT-01-60-DR - 160 145 20x18 5,5 132 13 na zapytanie 
 PRT-01-50-DR NEW 150 135 16 x 22,5 6,6 122 13 na zapytanie 
 PRT-01-100-DR-POM - 185 170 - 5,5 162 13 na zapytanie 
 PRT-01-100-DR - 185 170 - 5,5 162 13 na zapytanie 
 PRT-01-150-DR - 250 235 - 5,5 222 13 150,10 USD 
 PRT-01-200-DR - 300 285 - 7,0 276 13 na zapytanie 
 PRT-01-200-DR-POM - 300 285 - 7,0 - 13 na zapytanie 
 PRT-01-300-DR - 450 430 - 9,0 - 15 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog