Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® PRT - wersja 01

Właściwości specjalne:

  • Łożysko obrotowe o wysokiej sztywności
  • Łatwy montaż, zamienność, bezobsługowość, wkładki ślizgowe iglidur® J
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Dostepne w wersji aluminiowej bądż nierdzewnej ( nierdzewka tylko PRT-01-60 i PRT-01-100 ).

 
 

1

Twardo-anodowane aluminium

2

Wkładki ślizgowe iglidur® J

Nr części:
d [mm]:
Wymiary [mm]
Nr art.   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
dla
śrub
R1 R2 B    
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 153,50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 189,75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 225,24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 231,95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 288,00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 446,27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 6,6 - 137 124 7 502,00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43,5 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 7 998,52 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Oznaczenie ES dla wersji ze stali nierdzewnej
* Tolerancja zgodnie z DIN ISO 2768 mK
(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK
Dane techniczne
Nr art.   Waga Osiowe
obciążenie,
stat.
Osiowe
obciążenie
dyn.
Radialne
obciążęnie,
stat.
Radialne
obciążenie,
dyn.
Ograniczona prędkość obrotowa,
na sucho
Usztywnienie,
osiowe
Usztywnienie,
radialne
Max.
dozwolony
moment obrotowy
    [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) - 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) - 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) NEW 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) - 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) - 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) - 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) - 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) - 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - Konstrukcja 01 łożysk do stołów obrotowych odporna na wysokie temperatury

Właściwości specjalne:

  • Stosowalne do 180°C, wysoka odporność chemiczna
  • Dla wszystkich 5 wymiarów wersji 01
  • Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej, elementy ślizgowe z iglidur® H1

Okrągły stół PRT  
Nr części:
d [mm]:
Wymiary [mm]
Część nr D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
dla
śrub
R1 R2 B    
 PRT-01-20-H1 - - - - - - - - - - - - - - - 163,50 USD 
 PRT-01-30-H1 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 199,75 USD 
 PRT-01-50-H1 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45 ° 16 x 22,5 ° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-H1 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 241,95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 298,00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 456,27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 512,00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9 - 205 186,6 7 1 008,52 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Oznaczenie ES dla wersji ze stali nierdzewnej
* Tolerancja zgodnie z DIN ISO 2768 mK
(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK
Dane techniczne
Część nr Waga Nośność
osiowa,
statyczna
Nośność
osiowa,
dynamiczna
Nośność
promieniowa,
statyczna
Nośność
promieniowa,
dynamiczna
Graniczna prędkość obrotowa, praca
na sucho
Sztywność,
osiowo
Sztywność,
promieniowo
Maksymalny
dopuszczaln
y moment obrotowy
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - talerzowe łożysko ślizgowe konstrukcja 01 z uszczelnieniem

PRT-01-A180  
Właściwości specjalne:

Bez smarowania i konserwacji

Do stosowania w ekstremalnym zarudzeniu

Odporne na korozję

Wytrzymałe i gotowe do montażu

Dostępne w wymiarach 60 i 100, uszczelnienie z jednej strony (-D) lub z dwóch stron (-DD)

Nr części:
d [mm]:
Wymiary [mm]
Część nr D* D1 d1 D d2 h h T1 T2 S1 S2 K1
dla
śrub
R1 R2 B    
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
*Tolerancja według DIN ISO 2768 mK
Dane techniczne
Część nr Waga Nośność
osiowa,
statyczna
Nośność
osiowa,
dynamiczna
Nośność
promieniowa,
statyczna
Nośność
promieniowa,
dynamiczna
Graniczna prędkość obrotowa, praca
na sucho
Sztywność,
osiowo
Sztywność,
promieniowo
Maksymalny
dopuszczaln
y moment obrotowy
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-60-DD 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-60-D 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-DD 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-100-D 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

iglidur® PRT - PRT wersja 01 z wkładkami ślizgowymi z tworzywa iglidur® A180 zgodnego z wymaganiami FDA

PRT-01-  
Właściwości specjalne:

Do stosowania w przemyśle spożywczym, z elementami ślizgowymi z tworzywa iglidur® A180 zgodnego z wymaganiami FDA zamiast standardowego tworzywa iglidur® J. Można łączyć z łożyskiem obrotowym ze stali nierdzewnej.

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Do zastosowania w niezwykłym zapyleniu i brudzie.

Gotowe do zamontowania

Wytrzymałe i odporne na ścieranie


Obszary zastosowania:
Przemysł spożywczy

Nr części:
d1 [mm]:
Wymiary [mm]
Nr art. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
do
śruby
R1 R2 B    
 PRT-01-20-A180 (1) 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-30-A180 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-60-A180 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18,0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 na zapytanie 
 PRT-01-100-A180 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-150-A180 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 na zapytanie 
 PRT-01-200-A180 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22,5° M6 7,0 - 137 124 7 na zapytanie 
 PRT-01-300-A180 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22,5° M8 9,0 - 205 186,6 7 na zapytanie 
 PRT-01-50-A180 (1) 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° - M6 6,6 - 60 46,5 4,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
* Tolerancja wg to DIN ISO 2768 mK(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK
Dane techniczne
Nr art. Waga Osiowe
obciążenie,
stat.
Osiowe
obciążenie
dyn.
Radialne
obciążęnie,
stat.
Radialne
obciążenie,
dyn.
Ograniczona prędkość obrotowa,
na sucho
Usztywnienie,
osiowe
Usztywnienie,
radialne
Max.
dozwolony
moment obrotowy
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20-A180 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30-A180 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-60-A180 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-A180 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150-A180 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200-A180 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300-A180 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
 PRT-01-50-A180 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
(1) Tolerancja zgodna z normą DIN ISO 2768 mK

Łożyska obrotowe iglidur® zgodne z ESD

Zgodne z ESD PRT  

igus® spełnia wymagania w zakresie kompatybilności z ESD dla łożysk obrotowych iglidur® PRT przez zastosowanie w elementach ślizgowych materiału zgodnego z ESD iglidur® F2. Połączenie łożyska obrotowego z pierścieniami oprawy wykonanymi ze stali nierdzewnej 1.4571 czyni łożysko obrotowe zgodne z ESD.

Używane do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym

Bezsmarowne i bezobsługowe

Zgodne z ESD dzięki zastosowaniu pierścieni ze stali nierdzewnej i elementów ślizgowych wykonanych z iglidur® F2

Identyczne wymiary jak standardowy typ 01


 
Typowe obszary zastosowań:Inżynieria mechaniczna i przemysłowa, przeładunek materiałów

Zgodne z ESD PRT  
Nr części:
Nr artykułu D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
dla
śruby
R1 R2 B
 PRT-01-100-ES-F2 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22,5° M5 5,5 - 80 69 5,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog