Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® PRT - wersja 02

Specjalne właściwości:

  • Niezwykle lekki pierścień obrotowy.
  • Pierscień zewnętrzny wykonany z aluminium anodowanego, stali nierdzewnej (V4A) lub materiału iguton G
  • Pierścienie czołowe wykonane z iglidur® J4 – pracują bezsmarownie bezpośrednio na pierścieniu zewnętrznym
  • O 30 % lżejsze ze śrubami z tworzywa sztucznego

prt  
 
Nr części:
d [mm]:
Wymiary [mm]
Nr artykułu D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1
dla
śruby
K2
dla
śruby
   
 PRT-02-20-AL 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-30-AL 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-50-AL (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° 20 x 18° 6,6 6,5 Ø16 na zapytanie 
 PRT-02-50-ES (1) 150 135 65 50 120 20 6 12 x 30° - 6,6 6,5 - na zapytanie 
 PRT-02-60-AL (2) 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - Ø16 na zapytanie 
 PRT-02-20-ES 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-30-ES 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-60-ES 160 145 86 60 130 30 10 12 x 30° 20 x 18° 5,5 - DIN934 M5 na zapytanie 
 PRT-02-20-LC 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-30-LC 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-50-LC (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 na zapytanie 
 PRT-02-20-P 80 70 31 20 60 16 5 6 x 60° 6 x 60° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-30-P 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
 PRT-02-50-P (1) 150 135 65 50 120 20 6 16 x 22,5° 8 x 45° 6,6 6,5 6,5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Przyrostek:
 
AL dla wersji z aluminium
ES dla wersji ze stali nierdzewnej
LC dla wersji korzystnej kosztowo
P dla wersji w całości z tworzywa sztucznego
(1) Otwór przelotowy 6,5 mm
(2) Otwór kontrujący Ø16 – głęb. 6,5 mm
Dane techniczne
Nr artykułu Masa Obciążenie osiowe,
statyczne
Obciążenie osiowe,
dynamiczne
Obciążenie promieniowe
statyczne
Obciążene promieniowe,
dynamiczne
Maks.
predkość, na sucho
Max.
dopuszczalny
moment przechylny
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-20-AL 0,1 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-AL 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-50-AL (1) 0,7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-50-ES (1) 0,7 35000 9000 5000 1200 120 120
 PRT-02-60-AL (2) 0,7 45000 12000 10000 2800 120 200
 PRT-02-20-ES 0,2 13000 4000 2000 500 250 60
 PRT-02-30-ES 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
 PRT-02-60-ES - - - - - - -
 PRT-02-20-LC 0,087 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-LC 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-LC (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
 PRT-02-20-P 0,072 13000 4000 2000 500 250 40
 PRT-02-30-P 0 25000 7000 2500 700 200 0
 PRT-02-50-P (1) 0 35000 9000 5000 1200 120 0
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Przyrostek:
 
AL dla wersji z aluminium
ES dla wersji ze stali nierdzewnej
LC dla wersji korzystnej kosztowo
P dla wersji w całości z tworzywa sztucznego
(1) Otwór przelotowy 6,5 mm
(2) Otwór kontrujący Ø16 – głęb. 6,5 mm

iglidur® PRT - Konstrukcja 02 łożysk do stołów obrotowych, zgodność FDA

Właściwości specjalne:

  • Do użytku w branży spożywczej ze względu na ich wykonanie z materiałów zgodnych z normami FDA
  • Zewnętrzny pierścień ze stali nierdzewnej oraz materiał iglidur® A180 są odpowiednie przy styczności z artykułami spożywczymi lub lekami, a także wilgocią.
  • Niski profil i mała masa
  • Gotowe do zamontowania

 
Nr części:
d [mm]:
Wymiary [mm]
Część nr D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S2 K1
dla
śrub
K2
dla
śrub
   
 PRT-02-30-ES-A180 100 91 42,5 30 80 19 6 8 x 45° 8 x 45° 4,5 - ISO 4035 M5 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Dane techniczne
Część nr Waga Obciążenie
osiowe,
statyczne
Obciążenie
osiowe,
dynamiczne
Obciążenie
promieniowe,
statyczne
Obciążenie
promieniowe,
dynamiczne
Graniczna prędkość obrotowa, praca
na sucho
Maksymalny
dopuszczaln
y moment obrotowy
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [Nm]
 PRT-02-30-ES-A180 0,2 25000 7000 2500 700 200 100
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog