Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Bezsmarowne i precyzyjne prowadzenie taśmy w przenośnikach

iglidur® rolki do przenośników taśmowych

iglidur® rolki do przenośników taśmowych z noskami (ostrą krawędzią zejścia)  
Dokładne i bezsmarowne

Firma igus® opracowała własne rolki do przenośników taśmowych, pozwalające na uzyskanie ostrej krawędzi zejścia taśmy transportującej. Asortyment standardowych produktów obejmuje trzy materiały iglidur®: uniwersalny iglidur® P210 oraz zgodne z FDA iglidur® A180 (do 90°C) oraz iglidur® A350 (do 180°C). Rozwiązanie iglidur® charakteryzuje się małym promieniem zagięcia taśmy i niskimi siłami napędzającymi.

Całkowita wolność od smarowania

Niskia moc konieczna do napędzenia

Mały promień zagięcia taśmy

Długa żywotność pasa

Niska cena

Długi czas pracy


Obszary zastosowania:Pakowanie, transport wewnętrzny, automatyka, przetwórstwo żywności.

 
 
 
Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Gęstość g/cm3 1,4 1,46 1,42
Kolor   żółty biały niebieski
Maks. absorpcja wilgoci przy 23°C i 50% wil. wzgl. h. % masy 0,3 0,2 0,6
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5 1,3 1,9

Właściwości mechaniczne Element iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20 °C) MPa 50 28 60
Twardość D w skali Shore'a   75 76 76

Fizyczne i termiczne właściwości Jednostka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Maks. długotrwała temperatura pracy °C 100 90 180
Maks. krótkotrwała temperatura pracy °C 160 110 210
Min. Temperatura pracy °C -40 -50 -100

Własności elektryczne Jednostka iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 > 1011 > 1011

Zużycie rolek do transporterów: Prędkość ślizgu v= 0,3 m/s ; Ostatnie P = 1N/mm2

Oś Y: zużycie w [µm/km]

 

P210 = Uniwersalne

A180, A350 = Zgodne z wymaganiami FDA

PET-P, POM-C = spełnia wymagania rynkowe

Nieutwardzona stal nierdzewna

 

Twarda stal nierdzewna

 
 
Nr części:
Średnica wałka d1 [mm]:
Wymiary [mm]
Numer katalogowy d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 na zapytanie 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 na zapytanie 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 na zapytanie 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 na zapytanie 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 na zapytanie 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 na zapytanie 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 na zapytanie 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 na zapytanie 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 na zapytanie 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 na zapytanie 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 na zapytanie 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 na zapytanie 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 na zapytanie 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 na zapytanie 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 na zapytanie 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 na zapytanie 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 na zapytanie 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 na zapytanie 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 na zapytanie 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 na zapytanie 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 na zapytanie 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 na zapytanie 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 na zapytanie 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 na zapytanie 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 na zapytanie 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 na zapytanie 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 na zapytanie 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 na zapytanie 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 na zapytanie 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 na zapytanie 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 na zapytanie 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Strona produktu Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Więcej informacji: