Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Tani mikroskop

manus® 2005
 
 

" Ciało ślizgowe powinno spełniać następujące funkcje: Powinno się ślizgać po profilu aluminiowym ( kolumnie ), materiał musi być odporny na ścieranie, ruch ślizgowy powinien odbywać się cicho, przedmiot ślizgający się nie powinien zostawiać za sobą śladów i powinien mieć dziesięcioletnią żywotność. Po kilku odrzuconych propozycji rozwiązania, został tylko materiał igus®. Stworzono części wytwarzane na wtryskarkach, wykorzystując istniejące gniazdo, działają one poprawnie od ponad pięciu lat. ”

Hanna Tielebier, Carl Zeiss AG, Jena

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®