Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Komponent w skutecznej mechatronice - Montaż w wysokotemperaturowym materiałem iglidur® X

 
manus® 2007

Mechatronika w nowym obszarze technologii napełniania.
Numerycznie sterowana maszyna umożliwia szybsze, bardziej skomplikowane i precyzyjne procedury. Jako wynik, cyfrowa aplikacja jest nie tylko odpowiedzialna za jakość i łatwość operacji ale również za wzrost żywotności. Dzieki temu zebrano zakres wiedzy z trzech obszarów, inżynierii elektrycznej, informatyki i inżynierii mechanicznej w celu stworzenia wysokowydajnego zaworu do napełniania butelek.

Poprawne dzialanie aplikacji nawet przy temp. 100°C zostało zapewnione poprzez zastosowanie plastikowych łożysk ślizgowych iglidur® X.

Rupert Meinzinger, Krones AG, Neutraubling

Więcej o zastosowanych produktach
Więcej interesujących aplikacji z różnorakich gałęzi przemysłu.
Do konkursu manus®