drylin® miniaturowa oś liniowa - SLN-27-14/15

Miniaturowy moduł liniowy SLN

mały i kompaktowy

Oparta o bezsmarowne prowadnice niskoprofilowe drylin® N rozmiar 27

100% bezsmarowne

śruba pociągowa, łożysko kulkowe montowane dla niewielkiego luzu i dynamicznej pracy

Możliwa praca ręczna i z napędem

Dostępne akcesoria


SLN-27-14 Wózek z ręcznie ustawianym luzem i wysokością, łożysko kulkowe montowane na śrubie pociągowej
 
SLN-27-15Wózek z wygięciem osiowym i ręcznie ustawianym luzem i wysokością, łożysko kulkowe montowane na śrubie pociągowej
SLN-27-04

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Długość podnoszenia Waga dodatkowo
(na 100 mm)
Maks. stat.
obciążenie
Max.
prędkość
Max.
moment obrotowy
   
    [g] [g] osiowa[N] radialna[N] [U/min] [Nm]    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-100 100 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-150 150 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-200 200 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-250 250 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-100 100 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-150 150 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-200 200 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-250 250 60 40 10 40 500 2,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Inne długości skoku są dostępne na życzenie.

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d21) l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2         4h9     
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0127-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

1) Gwint/pozostały widoczny gwint


Dostawa 2 - 3 tygodni