Ogólne właściwości | Jednostka | iglidur® Q | Sposób pomiaru |
Gęstość | g/cm³ | 1,40 | |
Kolor | czarny | ||
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. | % masy | 0,9 | DIN 53495 |
Maks. Absorbcja wilgoci | % masy | 4,9 | |
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą | µ | 0,05 - 0,15 | |
Maks. wartości PV (suche) | MPa x m/s | 0,55 | |
Własności mechaniczne |
|||
Moduł Young'a E | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C | MPa | 120 | DIN 53452 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 89 | |
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) | MPa | 100 | |
Twardość D w skali Shore'a | 83 | DIN 53505 | |
Fizyczne i termiczne właściwości |
|||
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji | °C | +135 | |
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji | °C | +155 | |
Min. Temperatura pracy | °C | -40 | |
Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,23 | ASTM C 177 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Własności elektryczne |
|||
Opór właściwy objętościowy | Ωcm | > 1015 | DIN IEC 93 |
Oporność powierzchniowa | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Prędkość obrotowa | Oscylacyjna | Liniowa |
Stała | 1 | 0,7 | 5 |
Chwilowa | 2 | 1,4 | 6 |
iglidur® Q | Temperatura robocza |
Minimalna | - 40 °C |
Maksymalna ciągła | + 135 °C |
Maksymalna chwilowa | + 155 °C |
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe | + 50 °C |
iglidur® Q | Na sucho | Tłuszcz | Olej | Woda |
Współczynnik tarcia µ | 0,05 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Średni | Odporność |
Alkohol | + to 0 |
Węglowodory | + |
Tłuszcze, oleje, bez dodatków | + |
Paliwa | + |
Rozcieńczone kwasy | 0 to - |
Silne kwasy | - |
Rozcieńczone zasady | + |
Silne zasady | 0 |
Opór właściwy objętościowy | > 1015 Ωcm |
Oporność powierzchniowa | > 1012 Ω |
Maksymalna absorpcja wilgoci | |
---|---|
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f | 0,9 wagi-% | Maks. Absorbcja wilgoci | 4,9 wagi-% |
Średnica
d1 [mm] | Wałek h9 [mm] | iglidur® Q
E10 [mm] | Obudowa H7
[mm] |
Do 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 do 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 do 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 do 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |